alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
PFA-T4-047-100

PFA-Rohr, 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,047 Zoll Wandstärke, 100 Fuß Länge, HINWEIS: Ein "Stück" entspricht 100 Fuß Rohr in einem Karton; Preisangabe pro Stück
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
Verbindung Typ 1 Außen-Ø
Körper-Material PFA
UNSPSC (SWG01) 40141813
eClass (4.1) 37110101
eClass (5.1.4) 37110101
eClass (6.0) 27140912
eClass (6.1) 27140912
UNSPSC (10.0) 31231300
UNSPSC (11.0501) 31231313
UNSPSC (13.0601) 40183000
UNSPSC (15.1) 40183000
UNSPSC (17.1001) 40183000
UNSPSC (4.03) 40141813

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :PFA-T4-047-100

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.