alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
M7101S1212H

Ventilblock für Direktmontage mit zwei Ventilen, Edelstahl 316, 1/2 Zoll AMSE RF Flansch, geriffelt, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung ,G1/4 Entlüftung,
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
Verbindung Typ 1 ASME RF Flansch, geriffelt
Körper-Material Edelstahl 316
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 3/8 Zoll
Verbindung Größe 3 G 1/4
Verbindung Typ 2 Rohrverschraubung von Swagelok®
Verbindung Typ 3 ZYLINDRISCHES ISO AUßENGEWINDE
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 27371907
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141616

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Informations utilisateur pour la référence :M7101S1212H

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.