alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
KPF1PWH8A8P20000

Druckregler für hohen Durchfluss, Edelstahl, 0 bis 206 bar (0-3000 psi), Konfiguration H, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Manometeranschlüsse 1/4 NPT-Innengewinde, Cv 1,0, Handrad

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Anschlussausführung 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Anschlusskonfiguration Eingang rechts/Ausgang links; Ein- und Ausgangsmanometeranschl. oben und Überströmanschl. unten {H}
Ausgangsbereich 0 bis 206 bar (0 bis 3000 psig)
Kappe Standard
Körper-Material Edelstahl 316
Maximaler Einlassdruck 413 bar (6000 psig)
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Informations utilisateur pour la référence :KPF1PWH8A8P20000

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.