alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
KCY1CRF412A60000

Zweistufiger Druckregler, Edelstahl, 0 bis 0,68 bar (0-10 psi), 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Konfiguration F, Cv 0,06, Handrad, Schalttafelmontage

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Anschlussausführung 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Anschlusskonfiguration Eingang rechts/Ausgang links; Ein- und Ausgangsmanometeranschlüsse oben {F}
Ausgangsbereich 0 bis 0.68 bar (10 psig)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Grifffarbe Grün
Griffart Griff
Kappe Schalttafelmontage
Körper-Material Edelstahl 316
Max. Temperatur 80°C (176°F)
Maximaler Einlassdruck 248 bar (3600 psig)
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
Serie Zwei-Stufen-Regler Serie KCY
eClass (6.0) 37011108
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (4.03) 41112404

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Informations utilisateur pour la référence :KCY1CRF412A60000

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.