alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
CV8NFB15

Kugelrückschlagventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Anschluss, Kugel-Öffnungselement, 1035 bar (15 000 psi)
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
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Körper-Material Edelstahl 316
Schottausführung Kein Schott
UNSPSC (SWG01) 40141618
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 23070000
eClass (6.1) 23070000
UNSPSC (10.0) 40141618
UNSPSC (11.0501) 40141618
UNSPSC (13.0601) 40141618
UNSPSC (15.1) 40141618
UNSPSC (4.03) 40141618

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :CV8NFB15

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.