alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
CN8NM6NF15

Adapter, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/2 Zoll NPT Außengewinde - 3/8 Zoll NPT Innengewinde, 1034 bar (15 000 psi)
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Körper-Material Edelstahl 316
Schottausführung Kein Schott
UNSPSC (SWG01) 31163100
Verbindung Größe 2 3/8 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020532
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (10.0) 40183109
UNSPSC (11.0501) 40183109
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (4.03) 31163100

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :CN8NM6NF15

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.