alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
B-QF4-B-4PFVT

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 1,7, FPM O-Ringe
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
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Durchflusskoeffizient 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker
Größe 1/4 Zoll
Konfiguration Körper
Körper-Material Messing
Schmiermittel Dow Corning 111
Merkmal O-Ringe: Fluorkohlenstoff FPM
O-Ring Fluorkautschuk FPM
Beschichtung Verzinktes Messing
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Schottausführung Kein Schott
Serie Schnellkupplungen mit freiem Durchgang
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020590
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :B-QF4-B-4PFVT

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.