alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
B-8CPA2-150

Rückschlagventil, Messing, einteilig, einstellbar,1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Einstellbereich: 10,4 bis 24,2 bar (150 bis 350 psi)
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Körper-Material Messing
Schmiermittel Dow Vakuum
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 121°C bei 165 BAR/250°F bei 2405 PSIG
Merkmal O-Ringe: Buna N
Oberflächenausführung Standard
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 206 BAR bei 37°C /3000 PSIG bei 100°F
Dichtungsmaterial Buna N
Federüberzug Keine
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
UNSPSC (SWG01) 40141641
Ventilwerkstoff Messing
Verbindung Größe 2 1/2 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Außengewinde
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141601
Öffnungsdruck 10.4 bis 24.2 bar (150 bis 350 psi, 1.04 bis 2.42 MPa)

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Andere Ressourcen

Informations utilisateur pour la référence :B-8CPA2-150

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.