alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Einteilig, Instrumentierung, Serie 40G und Serie 40

B-42VF2

Kugelhahn, Messing, einteilig, Entlüftungsbohrung, Serie 40, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,5

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 1/8 Zoll
Verbindung Typ 1 NPT Innengewinde
Steuerkopftyp Manuell
Kugel- / Spindelwerkstoff Messing
Fliessmuster 2-Wege, Gerade
Fließweg HL-Fließweg (2-Wege)
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Körper-Material Messing
Schmiermittel Dow M111
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 65°C 34,4 BAR/150°F 500 PSIG
O-Ring PTFE
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Ring- / Scheibenmaterial PTFE-beschichtetes Messing
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 34,4 BAR bei 37°C /500 PSIG bei 100°F
Serviceklasse Allgemein
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
UNSPSC (SWG01) 40141607
Verbindung Größe 2 1/8 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
Verfügbare Optionen Entlüftungsanschluss
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :B-42VF2

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.