alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
B-4-RB-2

Reduziermuffe, Messing, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
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
Verbindung Typ 1 NPT Außengewinde
Körper-Material Messing
Körpertyp Reduzierstück
Reinigungsprozess Standardreinigung und Verpackung (SC-10)
Serie Gewindefittings
UNSPSC (SWG01) 40141724
Verbindung Größe 2 1/8 Zoll
Verbindung Typ 2 NPT Innengewinde
eClass (4.1) 37030514
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020514
UNSPSC (10.0) 0
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173601
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40141700
UNSPSC (4.03) 40141724

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Zeichnungen

  • CAD 2D-Vorderansicht
  • CAD 3D-Ansicht
  • Verkaufszeichnung
  • Diese Vorlage wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Abmessungen in der Vorlage dienen nur als Referenz und können sich ändern. Weitere Informationen sind in den Swagelok-Produktkatalogen enthalten. Alle Benutzer der Vorlage sollten den Rat ihrer eigenen qualifizierten Ingenieure einholen, bevor sie die Vorlage ganz oder teilweise verwenden.

Andere Ressourcen

Informations utilisateur pour la référence :B-4-RB-2

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.