alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6LVV-DPHFR4-P-BL

Hochdruck-Membranventil UHP, Edelstahl 316L VIM/VAR, 1/4 Zoll VCR-Innengewinde, SC-01 gereinigt, blauer Richtungsgriff
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
Verbindung Typ 1 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-INNENGEWINDE
Steuerkopftyp Manuell
Durchflusskoeffizient 0.2
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Grifffarbe Blau
Griffart Stellungsanzeige
Körper-Material VIM-VAR 316L
Körpertyp gerade Ausführung
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 65°C bei 209 BAR/150°F bei 3045 PSIG
Oberflächenausführung 0,13 µm (5 µin) Ra
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 209 BAR bei 20°C /3045 PSIG bei 70°F
Sitzdichtungswerkstoff PCTFE
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-INNENGEWINDE
eClass (4.1) 37011001
eClass (6.0) 37011801
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6LVV-DPHFR4-P-BL

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.