alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6LVV-ALD3T13858P-CVH

ALD Ventil, Edelstahl 316L, VIM-VAR, 1/4 Zoll VCR-Außengew. - 1/4 Zoll VCR-Innengew. - 1/4 Zoll VCR-Innengew., SC-01, pneum. Steuerkopf, normal geschl., Hochtemperatur, Magnetventil, Heizpat.Bohrungen
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
Verbindung Typ 1 VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe
Körper-Material VIM-VAR 316L
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Größe 3 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Verbindung Typ 3 VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
eClass (4.1) 27271500
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Produktspezifikations-PDF

Kataloge

Informations utilisateur pour la référence :6LVV-ALD3T13858P-CVH

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.