alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6LV-F1VD2DP-AA

Mehrweg-Membranventil UHP für hohen Durchfl, federlos, Edelstahl 316L VAR, 3-Wege, Fließweg 1V, 1/4 Zoll HVCR-Inneng. - VCR-Inneng. - HVCR-Inneng., SC-01 ger., 2 pn. Steuerköpfe, normal geschl.
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
Verbindung Typ 1 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) HVCR-INNENGEWINDE
Körper-Material 316L VAR
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Größe 3 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-INNENGEWINDE
Verbindung Typ 3 HVCR INNENGEWINDE -STIRNDICHTEND ( METALLDICHTUNG)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 27371907
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6LV-F1VD2DP-AA

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.