alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6LV-BNA111-O

Faltenbalgventil - hochrein, Edelstahl 316L VAR, 3-Wege, Fließweg A, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden, pneumatischer Steuerkopf, normal offen
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
Verbindung Typ 1 Rohrstumpfschweißende
Steuerkopftyp Pneumatisch
Steuerkopfbetrieb Federrückholung, normal offen
Steuerkopfmodell Steuerkopf der Serie BN
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperdichtung Keine
Fliessmuster Mehrwege-Ventil mit 3 Anschlüssen - „A“-Fließweg
Dichtung Keine
Körper-Material 316L VAR
Körpertyp Mehrweg
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 93°C bei 27,5 BAR/200°F bei 400 PSIG
Oberflächenausführung Ra 20 µin
Reinigungsprozess Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 27,5 BAR bei 37°C /400 PSIG bei 100°F
Serie Serie BN4
Serviceklasse Allgemein
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Kegelförmig
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Größe 3 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 ROHRSTUMPFSCHWEISSENDE
Verbindung Typ 3 ROHRSTUMPFSCHWEISSENDE
eClass (4.1) 37010201
eClass (6.0) 37010201
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6LV-BNA111-O

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.