alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6L-ELD8-11XM-P

Membranventil, Edelstahl 316L, Schmiedekörper, 1/2 Zoll x 0,049 Zoll, Anschluss beidseitig, Rohrverlängerung 3 Zoll lang, 1 VCR-Spülanschluss 1/4 Zoll drehbar, SC-01 gereinigt
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
Verbindung Typ 1 Rohrstumpfschweißende
Steuerkopftyp Manuell
Durchflusskoeffizient 2.8
Fliessmuster Gerade (2-Wege)
Grifffarbe Grün
Griffart Runder Griff
Körper-Material Edelstahl 316L
Körpertyp Isolierung
Max. Temperatur im Druckeinsatzbereich 148°C bei 15,8 BAR/300°F bei 230 PSIG
Merkmal Elektropoliert
Oberflächenausführung 0,13 µm (5 µin) Ra
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 20,6 BAR bei 20°C /300 PSIG bei 70°F
Sitzdichtungswerkstoff PCTFE
UNSPSC (SWG01) 40141600
Verbindung Größe 2 1/2 Zoll
Verbindung Größe 3 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 ROHRSTUMPFSCHWEISSENDE
Verbindung Typ 3 STIRNSEITIGE ABDICHTUNG (METALLDICHTSCHEIBE) VCR-AUSSENGEWINDE, DREHBAR
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141600

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6L-ELD8-11XM-P

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.