alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6L-DR162MTJTJ-C

Membranventil, Edelstahl 316L, 1 Zoll Absperrventil, 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden, 2 Eingänge zu Abgang nach unten Absperrbar, pneumatischer Steuerkopf, Aluminium, normal geschlossen

Anzahl Die Anzahl muss eine Zahl sein.

Fragen zum Produkt?

Erfahren Sie die Antworten von Ihrem autorisiertem Vertriebs- & Servicezentrum.

Technische Daten
Downloads
Verbindung Größe 1 1 Zoll
Verbindung Typ 1 Rohrstumpfschweißende
Körper-Material Edelstahl 316L
Körpertyp Mischseite, Abgang nach unten
Verbindung Größe 2 1 Zoll
Verbindung Größe 3 1 Zoll
Verbindung Typ 2 ROHRSTUMPFSCHWEISSENDE
Verbindung Typ 3 ROHRSTUMPFSCHWEISSENDE

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6L-DR162MTJTJ-C

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.