alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
6L-CW4VR4-PX

Rückschlagventil ganz verschweißt, Edelstahl 316L, 1/4 Zoll VCR-Außengewinde, SC-01 gereinigt
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
Verbindung Typ 1 Integriertes VCR Außengewinde
Körper-Material Edelstahl 316L
Schmiermittel Kein Schmiermittel
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 65°C bei 174 BAR/150°F bei 2530 PSIG
Oberflächenausführung Ra 4 µin
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 206 BAR bei 37°C /3000 PSIG bei 100°F
Dichtungsmaterial Fluorkautschuk FPM
Prüfung Keine optionalen Prüfungen
UNSPSC (SWG01) 40141609
Ventilwerkstoff Edelstahl 316L
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Integriertes VCR Außengewinde
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141609
Öffnungsdruck 2 psi (0.14 bar, 0.014 MPa)

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :6L-CW4VR4-PX

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.