alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
316L-4-VCR-3AP

VCR-Schweißstutzen für Automatikschweißen - lang, Edelstahl 316L,1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 19,1 mm (0,75 Zoll), SC-01 gereinigt
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
Verbindung Typ 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
Körper-Material Edelstahl 316L
Körpertyp Stutzen
Merkmal Elektropoliert
Reinigungsprozess UHP-Prozess-Spezifikation (SC-01)
Serie VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe
UNSPSC (SWG01) 31163000
Verbindung Größe 2 1/4 Zoll
Verbindung Typ 2 Automatisches Stumpfschweißen
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163000

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Hahnkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Hahnkomponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.

Informations utilisateur pour la référence :316L-4-VCR-3AP

Bitte geben Sie eine Artikelnummer und eine Bemerkung ein (optional) oder aktualisieren Sie diese. Alle Aktualisierungen die Sie machen überschreiben die aktuellen Informationen. Überschreiben der aktuellen Information.