alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Verbessern Sie die Probenahmesystemleistung mit vorgefertigten Untersystemen

Verwenden von Standard-Untersystemen zur Vereinfachung der Probenahme

Vorgefertigte Standard-Untersysteme können Effizienz in einen Betrieb bringen, indem das Design der Fluid-Proben- und Steuerungssysteme vereinfacht wird. Dabei wird auch ein voll dokumentiertes System geschaffen und es ist einfacher, Teile zu erwerben und zu montieren und Konsistenz in mehreren Werken sicherzustellen, auch wenn diese auf verschiedenen Kontinenten sind.

using standard subsystems

Hier sind einige häufige Arten von Untersystemen, die die Leistung Ihres Probenahmesystems verbessern können:

calibration and switching modules

Kalibrier- und Umschaltmodule

Ein Kalibrier- und Umschaltmodul eliminiert die Möglichkeit der Kontamination durch die richtige Auswahl der Prozess- oder Kalibrierströme. Das Modul bereitet die Probe auch auf, damit diese mit dem richtigen Druck, der richtigen Temperatur und dem richtigen Durchfluss- und Filtrierungsniveau in das Analysegerät gelangt.

fast loop modules

Schleifenmodul

Schleifenmodule (fast loop modules) werden verwendet, um Zeitverzögerungen zu minimieren und frische, repräsentative Proben bereitzustellen, besonders wenn die Probentransportleitungen lang sind.

field station modules

Feldstation-Module

Ein Feldstation-Modul reduziert den Gasdruck an oder in der Nähe der Probenahmestelle. Wenn man Proben bei einem niedrigeren Druck transportiert, ist die Reaktionszeit des Analysegeräts schneller.

fluid distribution headers

Fluidverteiler

Fluidverteiler werden als vielseitige Mehrfachverteiler in einer Vielzahl von Gas- und Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt und bieten einen Durchflusspfad mit mehreren Ausgängen, ähnlich einer großen Abzweigverschraubung.

sample probe modules

Probenahmemodule

Durch die Verwendung von Probenahmensonden gemeinsam mit Probensondenventilen können die Sicherheit sowie die Reinheit und Aktualität einer Probe verbessert werden.