alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Industrielle Probeentnahmesysteme - die einzige Bezugsquelle, die Sie benötigen

Industrielle Probeentnahmesysteme - die einzige Bezugsquelle, die Sie benötigen

Verfasst von Tony Waters – von vielen als der führende Experte für Probenentnahmesysteme anerkannt – Industrial Sampling Systems enthält die Erfahrungen und das Wissen, das sich Tony in seiner mehr als 50 Jahre dauernden Karriere angeeignet hat. Ein Werk mit Theorie und praktischen Beispielen, das sich als perfekte Bezugsquelle für Lernende, aber auch erfahrene Probeentnahmesystem-Ingenieure, -Designer und -Techniker eignet.

Dieses Buch wird auch als Hauptwerk für die Schulungen zu Prozessanalyse-Probeentnahmesystemen von Swagelok verwendet, die weltweit abgehalten werden. Alle Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung und Teilnahme eine Ausgabe des Buches.

In jedem der 12 Kapitel des Buches wird ein anderer Aspekt der Probenahme beschrieben, Das Buch enthält zahlreiche Fotos, Zeichnungen, Tabellen und Graphen sowie ein umfassendes Glossar.

• 01: Introduction to Sampling
• 02: The Core Principles of Sample System Design
• 03: Evaluation and Design of Sample Transport Lines
• 04: Location and Design of Process Sampling Taps
• 05: Preconditioning the Process Sample
• 06: Controlling Sample Flow
• 07: Controlling Sample Pressure
• 08: Sample Temperature Control
• 09: Change of State
• 10: Sample Conditioning and Disposal
• 11: Sample Isolation and Switching Systems
• 12: The Future of Process Sampling
• Anhang A: Measures, Units and Calculations
• Anhang B: Glossary
• Anhang C: Bibliography

Das Buch  Industrial Sampling Systems ist wie unsere Produkte und Services bei Ihrem Vertriebs- und Servicezentrum erhältlich.. Finden Sie ein Zentrum in Ihrer Nähe mit unserer Suchfunktion für autorisierte Vertriebs- und Servicezentren.


Über den Autor

Tony Waters ist ein Ingenieur, ein Lehrer und lebenslanger Student. Er verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Prozessanalsyegeräten und deren Probeentnahmesystemen, hat in der Technik und im Marketing für einen Hersteller von Analysegeräten, einem Endbenutzer und einem Systemintegrator gearbeitet. Er gründete drei Firmen, um der Prozessindustrie spezialisierte Dienstleistungen für Analysegeräte zu bieten und ist Experte für die Anwendung von Prozessanalysegeräten in Raffinerien und Chemiewerken.

Er hält häufig Vorträge auf Konferenzen und Industrie-Events, Tony ist bekannt für seine Schulungskurse die in zahlreichen Ländern weltweit abgehalten werden. Seine Präsentationen sind stets beliebt und finden sowohl bei Ingenieuren als auch bei Wartungstechnikern großen Anklang. Er kann schwierige Sachverhalte zu Probeentnahmensystemen für Teilnehmer verständlich erklären.