Sprache auswählen Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Sitemap Kontaktieren Sie uns
Fluidsystemtechnologien Suche  
 
Swagelok Prozess- und Instrumentenventile und Ventilblöcke Swagelok® Ventile

Kugelhähne, Faltenbalgventile, Be- und Entlüftungsventile, Klappenventile, Rückschlagventile, Membranventile, Überströmventile, Ventilblöcke, Dosierventile, Regelventile, Regulier- und Absperrventile, Schlauchklemmventile, Überströmventile, Einsitzventile, Probenumschaltventile und Kükenhähne.

  • Instrumentierungs- und Prozessventile und Ventilblöcke
  • Vielzahl von Endanschlüssen einschließlich prüflehrenfähige Rohrverschraubungen von Swagelok
  • große Druck- und Temperaturbereiche
  • Standard- und Spezialreinigungsoption für hochreine und ultrahochreine Anwendungen sind erhältlich.

Verwenden Sie die Online Produktsuche nach Ventilen, um Swagelok Ventile zu sehen.

Verwenden Sie die Ressourcen-Seite für Ventile, um Produktkataloge, Anleitungen und andere Dokumente zu sehen.


Kugelhähne


Swagelok Prozess-, Instrumentierungs- und Biopharmaziekugelhähne
Swagelok KugelhähneSwagelok Kugelhähne sind in verschiedenen Standardwerkstoffen und mit verschiedenen Endverbindungen erhältlich. Außerdem bietet Swagelok Kugelhähne an, die für die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendungen gefertigt oder konfiguriert wurden, einschließlich Kugelhähnen mit ECE R110 Zulassung und Kugelhähne mit ISO 5211-konformen Steuerköpfen.



[Zurück nach oben]


Faltenbalgventile


 

 

 

Swagelok Faltenbalgventile für allgemeine und hochreine Anwendungen

Faltenbalgventile von Swagelok

Faltenbalggedichtete Ventile von Swagelok sind in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, um Ihre Anforderungen für allgemeine, raue und hochreine Anwendungen zu erfüllen; es sind Modelle mit manueller und pneumatischer Betätigung erhältlich.

 

 


[Zurück nach oben]




Be- und Entlüftungsventile


Swagelok Be- und Entlüftungsventile
Be. und EntlüftungsventileBelüftungsventile von Swagelok können bei Instrumentierungsgeräten wie zum Beispiel Ventilblöcken oder Manometerabsperrventilen eingesetzt werden, damit der Druck von Messleitungen vor der Entfernung eines Instruments auf Atmosphärendruck abgelassen werden kann oder, um bei der Kalibrierung von Steuerelementen mitzuwirken. Entlüftungsventile von Swagelok können von Hand betätigte Be-, Entlüftungs- oder Ablassventile sein. Die gerändelte Kappe ist zur Sicherheit fest mit dem Ventilkörper verbunden.

[Zurück nach oben]


Drosselventile


Klappenventile

Swagelok Klappenventile für Biopharmazieanwendungen
Swagelok bietet Biopharmazie-Klappenventile mit manueller oder pneumatischer Betätigung und Kwik-Schellenende, Rohrstumpfschweißende und Trapezgewinde-Endanschlüssen für unterschiedliche Systemanwendungen.




[Zurück nach oben]


Rückschlagventile


 

 

Swagelok Rückschlagventile

Swagelok Rückschlagventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Rückschlagventilen mit einstellbaren und festen Öffnungsdrücken an, mit denen der Rückfluss bei allgemeinen, hochreinen und Biopharmazieanwendungen verhindert wird.



[Zurück nach oben]




Membrangedichtete Ventile


Swagelok Membranventile für hochreine, ultrahochreine und Biopharmazieanwendungen
Swagelok membrangedichtete VentileMembrangedichtete Ventile von Swagelok sind in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, um Ihre Anforderungen für hochreine, ultrahochreine und Biopharmazie-Anwendungen zu erfüllen; es sind auch Ventile für Atomschichtsedimentierung, Gasverteilung und Isolierungsanwendungen erhältlich.




[Zurück nach oben]



Überströmventile


Swagelok Rohrbruchsicherungsventile, Serie XS

Swagelok­­­ Rohrbruchsicherungsventile
Swagelok Rohrbruchsicherungsventile stoppen die unkontrollierte Freigabe von Systemmedien bei einem Rohrbruch. Der Fluss durch die Druckausgleichsöffnung beträgt weniger als 1% des Durchflusses im Auslösebereich.





[Zurück nach oben]


Ventilblöcke


Prozess- und Instrumentierungsventilblöcke von Swagelok

Swagelok Prozess- und Instrumentierungsventilblöcke
Wählen Sie aus einem wachsenden Angebot an Ventilblöcken, Monoflansch-Bauteilen und verwandten Produkten für Prozessrohrleitungs- und Instrumentenanwendungen aus.





[Zurück nach oben]

 



 

 

Dosierventile


Dosierventile

Swagelok Dosierventile
Swagelok bietet verschiedene Dosierventile für Betrieb mit niedrigem oder hohem Druck in Edelstahl 316 und Messingausführung mit Durchflusskoeffizienten zwischen 0,004 und 0,15 an.




[Zurück nach oben]



Nadel-, Absperr- und Regulierventile


Nadel-, Absperr- und Regulierventile

 

 

Swagelok Nadel-, Absperr- und Regulierventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen, für Arbeitsdrücke bis 3102 bar (45000 psig) und Temperaturen bis 648°C (1200°F) an.



[Zurück nach oben]



Schlauchklemmventile


Swagelok Schlauchklemmventile

Swagelok Schlauchklemmventile
Schlauchklemmventile von Swagelok bieten sichere Fluidsteuerung bei pharmazeutischen und biotechnischen Anwendungen. Rote Silikon- und EPDM-Schlauchklemmelemente erfüllen 21 CFR Teil 177.2600.





[Zurück nach oben]


Kükenhähne


Kükenhähne von Swagelok

Swagelok 90 Grad betätigte Kükenhähne
Swagelok Kükenhähne sind für eine Betätigung mit geringem Kraftaufwand bei 1/4 Umdrehung ausgelegt. Die Konstruktion ist einfach und kompakt gehalten und bietet sichere Absperrung in Strömungsrichtung bis 206 bar (3000 psig).



[Zurück nach oben]


Überströmventile


 Überströmventile

Swagelok Überströmventile
swagelok bietet Proportional-Überströmventile für allgemeine Industrieanwendungen sowie Überströmventile für die Biopharmazieindustrie an.





[Zurück nach oben]





Einsitzventile


Einsitzventile

Swagelok Einsitzventile für die Biopharmazieindustrie
Eine große Vielfalt an Größen und Konfigurationen für nahezu jede Anwendung bei der Lebensmittel-, Getränke- und Milchverarbeitung mit einer Auswahl von Einsitz-Biopharmazieventilen für kurzen und langen Hub, die ohne Ausbauen gereinigt werden können, zum Absperren, zum Umschalten und zur Durchflusseinstellung.




[Zurück nach oben]


Probenumschaltventile


Swagelok Probenumschaltventile
ProbenumschaltventileSwagelok bietet kompakte, raumsparende Probenumschaltventile in modularer Bauweise, wodurch weniger Rohrverbindungen als in konventionellen Systemen erforderlich sind und Installationszeit gespart wird.

 

 


 

 

[Zurück nach oben]



Ventilzubehör und Ersatzteile


VentilsperreZubehör Ventilsperre
Das Zubehör Ventilsperre ist für die Griffe von verschiedenen Kugelhähnen, Kükenhähnen, Faltenbalg-, Membran-, Dosier-, Nadel-, Klemmventilen und Ventilblöcken erhältlich. Die Ventilsperren sind in Übereinstimmung mit OSHA-Regulation Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147 Control Of Hazardous Energy.

  • Gute Sichtbarkeit durch grelles Orange. Auch in anderen Farben erhältlich.
  • Das Sperre bleibt mit einer 25 cm (10 Zoll) langen Plastikkette am Einsatzort befestigt, wenn sie nicht in Verwendung ist.
  • Die robuste Polypropylen-Konstruktion ist beständig gegen viele Chemikalien und hält Temperaturen von –28 bis 148°C (–20 bis 300°F) stand.
  • Die vielseitige Konzeption ist für Spindeln oder Griffe mit einem Durchmesser von 9,5 bis 108 mm (3/8 bis 4 1/4 Zoll) und Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 9,5 mm (3/8 Zoll) und einer Mindestbügellänge von 19,0 mm (3/4 Zoll).

 

 

 

Weitere Informationen
Den Katalog Zubehör Ventilsperre herunterladen.
Ventilsperren in der Produktsuche finden.

[Zurück nach oben]



Wählen Sie ein autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum

Flexible Schläuche und Kupplungen für Vakuumanwendungen

Flexible Schläuche und Kupplungen für Vakuumanwendungen
Flexible Schläuche und Kupplungen werden in der Regel zur Korrektur von Fehlausrichtungen zwischen starren Verbindungen oder als Isolierung gegen Vibrationen verwendet.
Messgeräte

Swagelok® Messgeräte
Manometer—Industrie-, Prozess-, Sicherheits-, Miniatur-, Niederdruck-, Hochrein-, Biopharmazie-; Druckmesswandler— Industrie-, Explosionssicher, Ultrahochrein-; Vertikale Durchflusssensoren; Schaugläser; Biopharmaziethermometer und Schutzrohre; Durchflussmesser.