Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Verteilerblöcke von Swagelok® — Serie J6
Mit einem einteiligen integralen Körper dimensioniert für einen Druck bis zu 413 bar (6 000 psig) bieten die Verteilerblöcke der Serie J6 von Swagelok Stärke in einem leichten, kompakten Design.

Verteilerblock, Serie J6 Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Körperwerkstoff
Packungswerkstoff
Ventilblockanschlüsse
• Ausführung
• Dimensionen

Bis zu 413 bar (6 000 psig)
Bis 454°C (850°F)
Edelstahl 316
PTFE oder Grafit

NPT-Innengewinde
1/2, 3/4 und 1 Zoll


Weitere Informationen
Den Katalog Verteilerblöcke — Serie J6 herunterladen.
Kontaktieren Sie den autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.

Verteilerblöcke SchnittzeichnungMerkmale

  • Weniger mögliche undichte Stellen als konventionelle Verteilerblöcke
  • Vier bis achtzehn Nadelventile / Ausgangsanschlüsse
  • Auswahl an Dichtungsmaterialien
  • Zum Absperren oder Drosseln des Medienstroms; nicht drehende, gehärtete Nadelspindel für sichere Absperrung.

Prüfung
Jedes Ventil wird hydrostatisch bei Umgebungstemperatur geprüft.


Optionen

  • Weitere Materialien erhältlich
  • Flanscheinlassverbindungen erhältlich
  • Manipulationssichere Version erhältlich
  • Ablass- / Entlüftungsventil erhältlich
  • Zertifikate über hydrostatische Drucktests mit vollständigen chemischen und physikalischen Materialzeugnissen verfügbar.


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Rohrverschraubungen - Gruppenaufnahme

Swagelok® Rohrverschraubungen bedeuten leckdichte Verbindungen
Swagelok entwickelte die Original-Rohrverschraubung mit zwei Klemmringen. Die bewährte Konstruktion der Rohrverschraubungen bietet beständige leckdichte Verbindungen bei tausenden verschiedenen Anwendungen.
Rohrverschraubungsgrundlagen

Überblick Rohrverschraubungen
Bei der Konstruktion, der Montage und der Wartung von Fluid-Systemen gibt es die verschiedensten Möglichkeiten bei der Auswahl von Rohrverschraubungen. Viele Anwender vertrauen nun bei einer Vielzahl von Anwendungen wegen der zuverlässigen Betriebssicherheit auf Rohrverschraubungen von Swagelok®.