|
|
|
| |
|
Home
> Schlauchklemmventile
|
Schlauchklemmventile von Swagelok®
Schlauchklemmventile von Swagelok bieten sichere Fluidregelung für pharmazeutische und biotechnische Anwendungen. Rote Silikon- und EPDM-Schlauchklemmelemente erfüllen 21 CFR Teil 177.2600.
 |
Technische Daten
Körperwerkstoff
Klemmrohrwerkstoff
Arbeitsdruck
Temperaturbereich
Autoklav-Bereich
Endanschlüsse
• Ausführung
• Dimensionen |
PEEK
Rotes Silikon
Bis zu 8,6 bar (125 psig)
–17 bis 140°C (0 bis 285°F)
148°C (300°F) bei 0 psig mit offenem Ventil
Rohrstumpfschweißende, VCO®-Körper Typ ‚B’, TS-Flanschende, Sanitärflanschende, Swagelok-Rohrverschraubung
12 mm und 1/2 Zoll |
Weitere Informationen
Den Katalog Schlauchklemmventile herunterladen.
Schlauchklemmventile in der Produktsuche finden.
Weitere Produkte
Siehe Biopharmazieventile, Fittings, Pumpen und Zubehör.
Merkmale
- Gerader Durchflussweg:
- Verringert Zellscherung
- Vereinfacht Entleerung und Reinigung
- Bietet hohen Cv, gleichmäßigen Durchfluss
- Bohrliniendichtungen eliminieren praktisch vollständig Einschlussbereiche.
- Federbelastete Spindel steuert den Schließdruck, verbessert die Lebensdauer des Klemmrohrelements.
- Wenn richtig ausgerichtet bietet das Ventil ausgezeichnete Entleerbarkeit.
- Kompakte Bauweise aus drei Teilen erlaubt eine raumsparende Systemanordnung.
- Leichter (0,79 kg [1,75 Pfund]), hochfester Körper aus PEEK besitzt geringe Wärmeleitfähigkeit und ist korrosionsbeständig.
- Ventil bietet Sekundärpackung / Körperdichtung mit Anschluss zur Leckageerkennung.
- Manuelle Betätigung und pneumatische Steuerköpfe verfügbar.
Prüfung
Jedes Schlauchklemmventil von Swagelok wird im Werk mit Stickstoff beim maximalen Betriebsdruck am Sitz und Körper auf eine maximale Leckrate von 0,04 std cm3/min getestet. Körperdichtungen werden mit Helium bei 0,68 bar (10 psig) auf eine maximale Leckrate von 1 × 10-5 std cm3/s geprüft.
Reinigung und Verpackung
Jedes Schlauchklemmventil von Swagelok wird in Übereinstimmung mit dem Swagelok Standard für Reinigung und Verpackung (SC-10) gereinigt und verpackt.
Optionen
 |
 |
| L-Flansch |
T-Flansch |
- EPDM- und Aflas®-Schlauchklemmelemente optional
- Hochdruckventil
- Dampfanschlüsse
- L-Flansch- und T-Flansch-Endkonfigurationen minimieren den Totraum zwischen dem Klemmverschluss und den Dampfspülanschlüssen, um die direkte Dampfreinigung zu vereinfachen.
- Ventilkörper-Dichtungssätze mit Klemmelementen aus Aflas, EPDM und rotem Silikon sind verfügbar.
- Pneumatische Steuerköpfe
|
|
|
|
Suche
Vertriebs- und Servicezentrum
|
|
|
|