Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Swagelok RückschlagventileRückschlagventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Rückschlagventilen mit einstellbaren und festen Öffnungsdrücken an, mit denen der Rückfluss bei allgemeinen, hochreinen und Biopharmazieanwendungen verhindert wird.
Weitere Informationen
Den Katalog Rückschlagventile-Serien C, CA, CH, CP und CPA herunterladen.
Den Katalog Rücklaufsperre ohne Feder-Serie 50 herunterladen.
Den Katalog Ganz verschweißte Rückschlagventile-Serie CW herunterladen.
Den Katalog Ultrahochreine Fluorpolymer-Rückschlagventile ohne O-Ring-Serie CHP herunterladen.
Den Katalog Edelstahlventile für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Rückschlagventile in der Produktsuche finden.




Rückschlagventile mit Feder und Öffnungselement-Serien C, CA, CH, CP und CPA
Rückschlagventile mit Feder und Öffnungselement von Swagelok® sind mit nominalen Öffnungsdrücken von 0,03 bis 41,1 bar (1/3 bis 600 psig) aus Edelstahl 316 und Messing mit Endanschlüssen von 6 bis 25 m und 1/8 bis 1 Zoll erhältlich.

Rückschlagventile mit Feder und Öffnungselement - Serien C, CA, CH, CP, and CPA Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Nennöffnungsdruck
• Fest
• Einstellbar
Durchflusskoeffizient
Körperwerkstoff
Dichtungswerkstoff
Endanschlüsse
• Typ

• Größe

Bis 413 bar (6000 psig)
-45 bis 204°C (-50 bis 400°F)

0,02 bis 1,7 bar (1/3 bis 25 psig)
0,21 bis 41,4 bar (3 bis 600 psig)
0,10 bis 4.7
Edelstahl 316, Messing
Fluorkautschuk FPM, Buna N
Rohrverschraubungen von Swagelok, NPT, ISO, SAE/MS, VCO® O-Ring-Fittings, VCR® Fittings
6 bis 25 mm; 1/8 bis 1 Zoll

Weitere Informationen
Den Katalog Rückschlagventile-Serien C, CA, CH, CP und CPA herunterladen.
Rückschlagventile in der Produktsuche finden.
Siehe Rückschlagventile mit einstellbarem Öffnungsdruck-Serien CA und CPA.
Siehe Rückschlagventile mit festem Öffnungsdruck-Serien C und CP.
Siehe Rückschlagventile mit gebondertem Öffnungselement und mit festem Öffnungsdruck-Serie CH.

[Zurück nach oben]



Rücklaufsperren ohne Feder-Serie 50
Swagelok Rücklaufsperren ohne Feder begrenzen den Rückfluss bei Drücken bis zu 413 bar (6000 psig) und Temperaturen bis zu 482°C (900°F).
 
Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient in Durchflussrichtung
Körperwerkstoff
Material des Öffnungselementes
Endanschlüsse
• Typ

• Größe

Bis 413 bar (6000 psig)
-53 bis 482°C (-65 bis 900°F)
0,30 bis 2,20
Edelstahl 316
Edelstahl S17400

Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Innengewinde und Schweißenden
6 mm; 1/4 bis 3/4 Zoll


Weitere Informationen
Den Katalog Rücklaufsperren ohne Feder-Serie 50 herunterladen.
Rücklaufsperren in der Produktsuche finden.
Siehe die Merkmale und Optionen von Rücklaufsperren.

[Zurück nach oben]

 



Ganz verschweißte Rückschlagventile-Serie CW
Mit ihrem ganz verschweißten Körper aus Edelstahl 316L und ohne Feder bieten die Swagelok® Rückschlagventile der Serie CW eine zuverlässige Anwendung unter hochreinen Bedingungen.

Ganz verschweißte Rückschlagventile, Serie CW Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Öffnungsdruck
Maximaler Rückdruck
Maximaler Druckabfall
Minimaler Berstdruck
bei 20°C (70°F)
Durchflusskoeffizient
Körperwerkstoff
Endanschlüsse
• Typ

• Größe

Bis 206 bar (3000 psig)
-23 bis 204°C (-10 bis 400°F)
Weniger als 0,14 bar (2 psig)
Volle Druckrate
10,0 bar (145 psig)
826 bar (12,000 psig)

0,55 und 0,70

Edelstahl 316L

Stumpfschweißanschlüsse, VCR-Anschluss oder Swagelok-Rohrverschraubung
6 mm; 1/4 bis 1/2 Zoll

Weitere Informationen
Den Katalog Ganz verschweißte Rückschlagventile-Serie CW herunterladen.
Hochreine Rückschlagventile in der Produktsuche finden.
Siehe die Merkmale und Optionen von ganz verschweißten Rückschlagventilen.

[Zurück nach oben]




 

 

UHP-Rückschlagventile aus Fluorpolymer ohne O-Ring-Serie CHP
UHP-Rückschlagventile aus Fluorpolymer ohne O-Ring bieten einen niedrigen Öffnungs- und Absperrdruck, eine leckagefreie Absperrung bei Temperaturschwankungen und Hochdruckanwendungen sowie verringerte Turbulenzen und minimierte Druckabfälle.

 

UHP-Rückschlagventile, Fluorpolymer Serie CHP Technische Daten
Arbeitsdruck
Medientemperatur
Körperwerkstoff
•  Kleiner Körper
•  Mittlerer Körper
Durchflusskoeffizient
Öffnungsdruck
•  Kleiner Körper
•  Mittlerer Körper
Absperrdruck
Endanschlüsse
• Typ

• Größe

Bis 5,5 bar (80 psig)
10 bis 85°C (50 bis 185°F)

DuPont® Teflon® (modifiziertes PTFE)
PFA
Bis zu 4,1

Weniger als 0,11 bar (1,5 psig)
Weniger als 0,07 bar (0,9 psig)
Bis 0,04 bar (0,5 psig)

Flare-Feingewinde, Nippon Pillar® Super 300
Kleiner Körper: 6 und 10 mm; 1/4 und 3/8 Zoll
Mittlerer Körper: 1/2 und 3/4 Zoll

Weitere Informationen
Den Katalog Ultrahochreine Fluorpolymer-Rückschlagventile ohne O-Ring herunterladen.
Siehe Merkmale und Optionen der UHP Fluorpolymer-Rückschlagventile.


[Zurück nach oben]

 




Swagelok Biopharmazie-RückschlagventileRückschlagventile für die Biopharmazieindustrie
Swagelok bietet Rückschlagventile aus Edelstahl in mehreren Konfigurationen, einschließlich vertikale Scheiben-, Kugel- und Luftstrom-öffnende Rückschlagventile zur Verwendung in der Biopharmazieindustrie an.

Weitere Informationen
Den Katalog Edelstahlventile für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Siehe Merkmale und Optionen Biopharmazie-Rückschlagventile.

[Zurück nach oben]



Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Kugelhähne für ECE R110 Anwendungen

Swagelok Kugelhähne für Anwendungen mit alternativen Kraftstoffen (AFS)
Swagelok® Zweiweg-Kugelhähne (AFS) erfüllen die Anforderungen von Wasserstoff- und Druckerdgasanwendungen. Sie sind nach ECE R110 zugelassen und erfüllen die Normen NGV 3.1 und NGV 4.6.
Kugelhähne zur Instrumentierung—Serie 40G und Serie 40

Kugelhähne zur Instrumentierung-Serie 40G und Serie 40
Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung der Serien 40G und 40 von Swagelok® sind ideal für Anwendungen in der Analysentechnik, in Laboren und in der Forschung.