Swagelok® Überströmventile
Swagelok bietet Proportional-Überströmventile für allgemeine Industrieanwendungen und Überströmventile zum Einsatz in der Biopharmazieindustrie an.
Weitere Informationen
Den Katalog Proportional-Überströmventile-Serie R herunterladen.
Proportional-Überströmventile in der Produktsuche finden.
Den Katalog Edelstahlventile für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Swagelok Proportional-Überströmventile-Serie R
Die Proportional-Überströmventile der Serie R von Swagelok öffnen sich langsam, wenn der Systemdruck den eingestellten Druck erreicht und schließen sich, wenn der Systemdruck unter den eingestellten Druck fällt. Modelle für niedrigen und hohen Druck sind erhältlich.
 |
Technische Daten
Arbeitsdruck
Einstelldruck
Temperatur
Körperwerkstoff
Dichtungsmaterial
Endanschlüsse
• Typ
• Größe |
Bis 413 bar (6000 psig)
Bis zu 551 bar (8 000 psig) während des Ausströmens
10 bis 225 psig bis 50 bis 6000 psig
(0,68 bis 15,5 bar bis 3,4 bis 413 bar)
–40 bis 148° C (–40 bis 300°F)
Edelstahl 316
Fluorkohlenstoff FPM, Buna N, Ethylen-Propylen, Neopren
Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO-Gewinde
6 bis 12 mm; 1/4 bis 1/2 Zoll |
Weitere Informationen
Den Katalog Proportional-Überströmventile-Serie R herunterladen.
Proportional-Überströmventile in der Produktsuche finden.
Merkmale
- Feder wird justiert, um den gewünschten Einstelldruck zu erhalten.
- Kappe macht einfache äußere Einstellung des Drucks möglich.
- Banderole kennzeichnet den Einstellungsdruckbereich.
- Kontermutter sichert die Kappeneinstellung und damit den eingestellten Druck.
- Ein Sicherungsdraht ermöglicht die Sicherung der Kappeneinstellung mittels einer Plombe und damit die Erhaltung des eingestellten Drucks.
- Quadring-Dichtung verhindert Lecks rund um die Spindel während des Abströmens.
- O-Ring oder gebonderte Scheibe sorgt durch Elastomer-auf-Metall-Dichtung für sichere Abdichtung im Sitz.
Hochdruckventile der Serien R3A und R4
- Betrieb bis zu 413 bar (6 000 psig)
- Verschiedene Federn für eine Auswahl von einstellbaren Druckbereichen.
Niederdruckventile der Serien RL3 und RL4
- Betrieb bis zu 20,6 bar (300 psig)
- Eine Feder für den vollen einstellbaren Druckbereich.
Anwendungen
Die Überströmventile der Serie R sind Proportional-Überströmventile, die sich mit zunehmenden Druck langsam öffnen. Daher haben sie keine "Nennleistung" bei einem bestimmten Druckanstieg (summiert) und sind nicht nach ASME oder irgendwelchen anderen Normen zertifiziert.
Manche Systemanwendungen erfordern Überströmventile, welche bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Der Systementwickler und der Anwender muss feststellen, wann solche Standards anzuwenden sind und ob diese Überströmventile diese erfüllen.
Prüfung
Bei jedem proportionalen Überströmventil der Serie R wird die Einstellungs- und Absperrfunktion geprüft.
Reinigung und Verpackung
Alle Swagelok Überströmventile der Serie R werden gemäß Swagelok Standard Reinigung und Verpackung (SC-10) gereinigt und verpackt.
Optionen
Griff für manuelle Betätigung
Ein Griff für manuelle Betätigung öffnet das Ventil, ohne den eingestellten Druck zu verändern. Griffe für manuelle Betätigung sind vormontiert oder als Satz für nachträgliche Montage erhältlich
Spezielle Reinigung und Verpackung
Swagelok Spezielle Reinigung und Verpackung (SC-11) zur Gewährleistung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.
Federsätze
Federaustauschsätze sind für alle Modelle verfügbar.
Dichtungswerkstoffe
Fluorkautschuk FPM ist der Standardwerkstoff. Buna N-, Ethylenpropylen- und Neopren-Dichtungen sind vormontiert oder als Dichtungssätze für nachträgliche Montage erhältlich.
[Zurück nach oben]
Überströmventile für Biopharmazie-Anwendungen
Luft-Überströmventile
 |
Merkmale
- Entfernen von Luft aus Leitung oder Tank mit minimalem Produktverlust.
- Aus Edelstahl 316L
- Polypropylen-Kugel
- Körperdichtung standardmäßig aus Buna; andere Dichtungsmaterialien erhältlich
- 1 1/2 bis 4 Zoll Kwik-Schellenenden
|
Überströmventil
 |
Merkmale
- Aus Edelstahl 316L
- 3/4 bis 3 Zoll Kwik-Schellenenden
- 1 bis 3 Zoll Trapezgewindeenden
|
Den Katalog Edelstahlventile für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
[Zurück nach oben]
|