Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
ProbenumschaltventileSwagelok® Probenumschaltventile
Swagelok bietet kompakte, raumsparende Probenumschaltventile in modularer Bauweise, wodurch weniger Rohrverbindungen als in konventionellen Systemen erforderlich sind und Installationszeit gespart wird.

  • Probenauswahlsystem für Prozessanalyseanwendungen - Serie SSV
  • Auswahl-, Umschalt- und Absperrventilbaugruppen - Serien TT2 und T2

Verwandet Produkte
Siehe Informationen über Modulare Plattformkomponenten von Swagelok.




Probenauswahlsystem für Prozessanalyseanwendungen-Serie SSV
Das Probenauswahlsystem (Serie SSV) von Swagelok ist eine modulare Baugruppe für Prozessanalysesysteme zur Probenentnahme, welche Doppelabsperr- und Ablassfunktion (DBB) in einem kompakten Modul bieten. Die Baugruppen der Serie SSV können 2 bis 12 Prozessströme aufnehmen, wobei jeder Strom von einem Doppelabsperr- und Ablassmodul gesteuert wird.

 

SSV-System Technische Daten
Druckeinsatzbereich
Temperaturbereich
Steuerdruck
Bohrung
Durchflusskoeffizient
Dichtungsmaterial
Endanschlüsse

Bis 17,2 bar (250 psig)
-6 bis 148°C (20 bis 300°F)
2,8 bis 10,3 bar (40 bis 150 psig)
3,2 mm (0,125 Zoll)
0.20
Fluorkohlenstoff FPM, Simriz®, Kalrez®
1/8 Zoll NPT-Innengewinde,
Swagelok MPC
(Kompatibilität mit ANSI/ISA 76.00.02)


Weitere Informationen
Den Katalog Probenauswahlsystem für Prozessanalyseanwendungen - Serie SSV herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Siehe Merkmale und Optionen der Serie SSV.

[Zurück nach oben]



Swagelok® Probenauswahl-, Umschalt- und Absperrventilbaugruppen-Serie TT2 und T2
Probenauswahl-, Umschalt- und Absperrventilbaugruppen sind modulare Systeme, welche in einer einzigen, kompakten Einheit mehrere Ventilfunktionen vereinigen. Dadurch sind weniger Rohrverbindungen als in konventionellen Systemen erforderlich und es wird Platz und Installationszeit gespart.

Probenauswahl-, Umschalt- und Absperrventilbaugruppen Technische Daten
Druckeinsatzbereich
Temperaturbereich
Steuerkopfdruck
Bohrung
Endanschlüsse
• Typ

• Größe

Bis 20,6 bar (300 psig)
-17 bis 148°C (0 bis 300°F)
3,5 bis 10,3 bar (50 bis 150 psig)
1,32 bis 2,8 mm (0,052 bis 0,110 Zoll)

Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Innengewinde
1/16, 1/8, 1/4 Zoll; 3 mm


Weitere Informationen

Den Katalog Probenauswahl-, Umschalt- und Absperrventilbaugruppen-Serien TT2 und T2 herunterladen.
Probenauswahlventile in der Produktsuche finden.
Siehe Merkmale und Optionen der Ventile der Serien TT2 und T2.

[Zurück nach oben]

































Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Entlüftungs- und Belüftungsventile

Entlüftungs- und Belüftungsventile
Entlüftungsventile von Swagelok® können bei Instrumentierungsgeräten wie zum Beispiel Ventilblöcken oder Manometerabsperrventilen eingesetzt werden, damit der Druck von Messleitungen vor der Entfernung eines Instruments auf Atmosphärendruck abgelassen werden kann oder um bei der Kalibrierung des Steuerelements mitzuwirken.
Rückschlagventile

Rückschlagventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Rückschlagventilen mit einstellbaren und festen Öffnungsdrücken an, mit denen der Rückfluss bei allgemeinen, hochreinen und Biopharmazieanwendungen verhindert wird.