Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 

Faltenbalgventile—Serien H und HK
Mit Durchflusskoeffizienten von 0,11 bis 0,28 sind die Faltenbalg-gedichteten Ventile der Serien H und HK von Swagelok® kompakte Ventile für allgemeine Anwendungen.

Faltenbalgventile, Serien H und HK Spezifikationen
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient
Körperwerkstoff
Werkstoff der Spindelspitze
Endanschlüsse
• Typ


•  Größe
Internes Volumen

Bis 68,9 bar (1000 psig)
–62 bis 315°C (–80 bis 600°F)
0,11 bis 0,28
Edelstahl 316 oder Messing
S17400 oder PCTFE

Swagelok Rohrverschraubung, NPT, VCR®-Fitting, Muffenschweißanschluß, Stumpfschweißanschluß, Rohrverlängerung
6 mm; 1/8 bis 3/8 Zoll
1,3 und 1,6 cm3 (0,08 und 0,10 in.3)


Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile—Serie H und HK herunterladen.
Falltenbalgventile für allgemeine Anwendungen in der Produktsuche finden.

Andere Faltenbalgventile für allgemeine Anwendungen
Faltenbalggedichtete Ventile für allgemeine Anwendungen der Serie B
Faltenbalggedichtete Ventile für allgemeine Anwendungen mit Sekundärpackung der Serie U

Eigenschaften

Faltenbalggedichtetes Ventil, Serie H

Faltenbalggedichtetes Ventil, Serie HK

Serie H

Serie HK

•  Ventilkörper aus Edelstahl 316
•  Verschweißte Dichtung ziwschen Körper und Ventilhals

• Ventilkörper aus Messing
• Dichtung zwischen Körper und Ventilhals mit Dichtscheibe
• Faltenbalg/Spindel/Spindelspitze austauschbar
• Pneumatischer Steuerkopf erhältlich

  • Kompakte Größe
  • Präzisionsgeformter Metallfaltenbalg und nichtdrehende Spindelspitze
    für zuverlässige Nutzungsdauer bei häufiger Betätigung
  • Schalttafeleinbau und Befestigung am Ventilkörperboden



Prüfung

Alle Faltenbalgventile der Serien H und HK werden einem Heliumlecktest am Sitz, am Körper und an allen Dichtungen unterzogen. Dabei darf eine maximale Leckrate von 4 x 10–9std. cm3/s nicht überschritten werden.



Reinigung und Verpackung


Optionen

  • Serie HDie Spindelspitze Ventile der Serie H besteht aus einer Legierung auf Kobaltbaisis
    • Spindelspitze aus Legierung auf Kobaltbasis
      • Für den Einsatz bei Extremanwendungen
      • Kugelspitze ist an Spindel angeschweißt.
      • Schmiermittel auf Fluorbasis wird auf Spindelspitze aufgetragen.
  • Serie HK
    • Spindelspitze aus PCTFESpindelspitze aus PCTFE für Ventile der Serie HK
      • Für Temperaturen bis 204°C (400°F) bei 10,3 bar (150 psig)
      • Beinhaltet Kupferdichtscheibe für Ventilhals/Körper
    • Körper aus Alloy 400 für Systemkompatibilität.
    • Pneumatische Steuerköpfe
      • Normal geschlossene und normal offene pneumatische Antriebe
      • Niedriger Betätigungsdruck
      • Lieferbar werkseitig montiert oder als Umrüstsatz für nachträgliche Montage


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Swagelok® Gasfilter—Serie FC

Swagelok® Gasfilter—Serie FC
Gasfilter der Serie FC sind zur Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung zum Entfernen von Flüssigkeit oder Verunreinigungen erhältlich.
Swagelok® Filter und Siebe für die Biopharmazieindustrie

Swagelok® Filter und Siebe für die Biopharmazieindustrie
Biopharmaziefilter und Biopharmaziesiebe von Swagelok ermöglichen schnelle und einfache Demontage, Montage und Reinigung.