Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Pneumatische gesteuerte Hochdruck-Faltenbalgventile—Serie HB
Faltenbalg-gedichtete Ventile der Serie HB von Swagelok® für Druckraten bis 241 bar (3500 psig) und mit Reinigung für hochreine und ultrahochreine Systeme.

Hochreine Faltenbalgventile, pneumatisch betätigt Serie HB Spezifikationen
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient
Körperwerkstoff
Werkstoff der Spindelspitze
Endanschlüsse
• Typ

•  Größe
Internes Volumen
  
Bis 241 bar (3500 psig)
–40 bis 204°C (–40 bis 400°F)
0,30
Edelstahl 316L
PCTFE

Swagelok Rohrverschraubung, VCR®-Fittings, Stumpfschweißenden, Muffenschweißenden
6 mm; 1/4 bis 1/2 Zoll
4,4 cm 3 (0,27 in. 3 )


Weitere Informationen
Den Katalog Pneumatische gesteuerte Hochdruck-Faltenbalgventile—Serie HB herunterladen.
Den Technischen Bericht für Faltenbalgventile der Serie HB herunterladen.
Hochdruck-Faltenbalgventile in der Produktsuche finden.

Andere hochreine Faltenbalgventile
Hochreine Faltenbalggedichtete Ventile—Serie BN
Pneumatisch gesteuerte Hochdruck-Faltenbalgventile der Serie HB
Eigenschaften
  • Ventil
    • Volle Druckbelastung in beiden Durchflussrichtungen ermöglicht vielseitigen Einsatz
    • Einfaches Spülen für hohe Reinheit
    • Spindelführung liegt außerhalb vom Systemmedium für hohe Reinheit
    • Ausführung mit umgekehrtem Faltenbalgsystem für hohe Festigkeit
    • Austauscheinheit für einfache Wartung
  • Normal geschlossene und normal offene pneumatische Steuerköpfe


Prozessspezifikationen für hochreine Faltenbalgventile

  • Standard, ohne Prozesskennung: Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
    • Spezialreinigung mit ozonfreundlichen Chemikalien
    • Wird in speziell gereinigten Bereichen durchgeführt; Ventile werden einzeln verpackt
    • Durchschn. 0,51 µm (20 µin.), maschinenbearbeitet.
  • Utrahochrein, Prozesskennung P: Ultrahochreine Verarbeitungsspezifikation (SC-01)
    • Ultrahochreine Reinigung mit ständig überwachtem, deionisiertem Wasser, Ultraschall-Reinigungssystem
    • Durchgeführt in Arbeitsbereichen der ISO-Klasse 4; Ventile werden doppelt verpackt und in Reinraumtüten eingeschweißt
    • Durhschn. 0,20 µm (8 µin.), maschinenbearbeitet und elektropoliert.

Prüfung
Alle Ventile werden einem Heliumlecktest am Sitz, am Körper und an allen Dichtungen unterzogen. Dabei darf eine maximale Leckrate von 4 x 10–9std. cm3/s nicht überschritten werden. Pneumatische Steuerköpfe werden auf eine maximal zulässige Leckrate von 1 std. cm3/min. getestet.


Optionen und Zubehör

Stellungsmelder

Mehrfachventil

Ventil der Serie HB mit Stellungsmelder 


HB Mehrwegeventil

  • Stellungsmelder
    • Übertragen ein Signal an ein elektrisches Gerät, das die offene oder geschlossene Stellung eines pneumatisch gesteuerten Faltenbalgventils der Serie HB anzeigt.
    • Werkseitig montiert
    • Stellungsmelder-Nachrüstsätze
  • Polyimid-Spindelspitzen
    • Für Temperaturen bis zu 204°C (400°F)
  • Mehrwege- und Winkelventile und Mehrfachventilblöcke


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Radialmembranventile-Serie DR
Die Radialmembranventile der Serie DR von Swagelok® bieten eine sauberere, kompaktere Art des Umgangs mit sterilen Durchflussströmen: Medienvorbereitung, Fermentation, Ertrag, Separation, Raffinierung, Reinigung, CIP und SIP-Systeme.
Membranventile der Serie DW
Die Membranventile der Serie DW von Swagelok® erfüllen oder übertreffen strenge Industrieanforderungen im Hinblick auf Design und Fertigung. Zusätzlich zu Absperrventilen mit Schmiedekörper sind Blockkörper-T-Konfigurationen, eng gekoppelte Verzweigungen und Point-of-Use (Viking) Ventile erhältlich.