Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Swagelok® Faltenbalgventile für allgemeine und hochreine Anwendungen
Faltenbalggedichtete Ventile von Swagelok sind in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, um Ihre Anforderungen für allgemeine und hochreine Anwendungen zu erfüllen.

Allgemeiner Einsatz

Hochreiner Einsatz

Serie B Serie BN
Serie U Serie HB
Serien H und HK  
Dosierventile der Serie BM  
Umschaltventile der Serie BY  

 
Weitere Informationen
Faltenbalgventile in der Produktsuche finden.
Siehe Faltenbalgventilreferenzen einschließlich Kataloge und technische Berichte.




Faltenbalgventile für allgemeinen Einsatz Serie BFaltenbalgventile der Serie B
Faltenbalgventile der Serie B von Swagelok sind in verschiedenen Modellen zum vielseitigen Einsatz erhältlich.

Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Bis 68.9 bar (1000 psig)
-28 bis 482°C (-20 bis 900°F)
0,12 bis 1,2


Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile-Serie B herunterladen.
Faltenbalgventile, allgemeiner Einsatz, in der Produktsuche finden.
Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile Serie B.


[Zurück nach oben]



Ventile mit Sekundärpackung -Serie U
Faltenbalgventile der Serie U von Swagelok erhöhen die Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit mit Hilfe einer Sekundärpackung, die selbst dann Leckagen an die Atmosphäre verhindert, wenn die Hauptdichtung ausfällt.


Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Bis 172 bar (2500 psig)
-28 bis 648°C (-20 bis 1200°F)
0,36 bis 5,3

Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile-Serie U herunterladen.
Faltenbalgventile mit Sekundärpackung in der Produktsuche finden.
Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile der Serie U.


[Zurück nach oben]



Kompakte Ventile für allgemeinen Einsatz der Serie H und HKKompakte Ventile für allgemeinen Einsatz Serien H und HK
Mit Durchflusskoeffizienten von 0,11 bis 0,28 sind die Faltenbalgventile der Serien H und HK von Swagelok kompakte Ventile für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Bis 68,9 bar (1000 psig)
-62 bis 315°C (-80 bis 600°F)
0,11 bis 0,28

Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile-Serien H und HK herunterladen.
Faltenbalgventile für allgemeinen Einsatz in der Produktsuche finden.

Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile der Serien H und HK.

[Zurück nach oben]



Dosierventile der Serie BMDosierventile der Serie BM 
Faltenbalggedichtete Dosierventile von Swagelok haben Mikrometerköpfe für präzise, wiederholbare Durchflusseinstellungen.


Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Bis 48,2 bar (700 psig)
-28 bis 482°C (-20 bis 900°F)
0,005 bis 0,30


Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Dosierventile-Serie BM herunterladen.
Faltenbalggedichtete Dosierventile in der Produktsuche finden.
Siehe Merkmale und Optionen der faltenbalggedichteten Dosierventile der Serie BM.

[Zurück nach oben]



Faltenbalgventil der Serie BY für UmschaltanwendungenFaltenbalgventil der Serie BY für Umschaltanwendungen
Die kompakten, packungslosen faltenbalggedichteten Ventile von Swagelok der Serie BY schalten den Fluss von einer Leitung zu einer anderen um.

Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur

Vakuum bis 10,3 bar (150 psig)
-18 bis 93°C (0 bis 200°F)


Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile für Umschaltanwendungen-Serie BY herunterladen.
Faltenbalgventile für Umschaltanwendungen in der Produktsuche finden.

Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile der Serie BY.

[Zurück nach oben]



Hochreine Faltenbalgventile der Serie BN
Hochreine Faltenbalgventile der Serie BN
Die faltenbalggedichteten Ventile der Serie BN von Swagelok bieten packungslosen Betrieb mit ganzmetallischer Abdichtung zur Atmosphäre und gereinigte Ausführungen für hochreine und ultrahochreine Systeme.

Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Vakuum bis 34,4 bar (500 psig)
-40 bis 93°C (-40 bis 200°F)
0,30 und 0,70


Weitere Informationen
Den Katalog Faltenbalggedichtete Ventile-Serie BN herunterladen.
Den technischen Bericht für Faltenbalgventile der Serie BN herunterladen.
Hochreine Faltenbalgventile und hochreine Faltenbalgventile in Mehrwegeausführung in der Produktsuche finden.

Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile Serie BN.

[Zurück nach oben]



Hochdruckventile der Serie HBHochdruckventile Serie HB
Faltenbalggedichtete Ventile der Serie HB von Swagelok für Druckraten bis 241 bar (3500 psig) und mit Reinigung für hochreine und ultrahochreine Systeme.


Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Durchflusskoeffizient

Bis 241 bar (3500 psig)
-40 bis 204°C (-40 bis 400°F)
0.30


Weitere Informationen
Den Katalog Pneumatisch gesteuerte Hochdruck-Faltenbalgventile-Serie HB herunterladen
Den technischen Bericht für Faltenbalgventile der Serie HB herunterladen.
Hochdruckfaltenbalgventile in der Produktsuche finden.
Siehe Merkmale und Optionen der Faltenbalgventile der Serie HB.


[Zurück nach oben]


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

ISO 5211 Antriebe für Kugelhähne

ISO 5211-konforme Betätigungseinheiten für Kugelhähne
Vollständige betätigte Kugelhahneinheiten mit Schnittstellen, die die Anforderungen von ISO 5211, NAMUR und VDI/VDE 3845 erfüllen.
Swagelok® Integrierte Testventilbaugruppe für Kondensatabscheider
Verringern von Dampf- und Energieverlust durch schnelle visuelle Überwachung der Kondensatabscheiderleistung.