Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 

Swagelok® Klappenventile für Biopharmazieanwendungen
Swagelok bietet Biopharmazie-Klappenventile mit manueller oder pneumatischer Betätigung und Kwik-Schellenende, Rohrstumpfschweißende und Trapezgewinde-Endanschlüssen für unterschiedliche Systemanwendungen.


Klappenventile für Biopharmazieanwendungen

Technische Daten
Arbeitsdruck
Temperatur
Körperwerkstoffe
Dichtungsmaterial
Endanschlüsse
• Typen
• Größen
Betätigung
Oberflächenbearbeitung


Bis 10,0 bar (145 psig)
121°C (250°F)
Edelstahl 316L und 304
Silikon, EPDM, Fluorkohlenstoff FPM
Kwik-Schellenende, Rohrstumpfschweißende, Trapezgewinde
1 bis 4 Zoll
Manuell und pneumatisch
Innen- und Außendurchmesser poliert auf 0,81 µm (32 µinch) Maximum Ra


Weitere Informationen
Den Katalog Edelstahlventile für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.


Merkmale

  • Aus Edelstahl 304 oder 316L
  • Silikon Sitzwerkstoff ist Standard; EPDM und Fluorkohlenstoff FPM sind auch erhältlich
  • 1 bis 4 Zoll Kwik-Schellenende und Rohrstumpfschweißenden sind Standard; Trapezgewindeenden sind auch erhältlich

Druck- und Temperaturraten

  • Maximaler Arbeitsdruck-10,0 bar (145 psig) für Größe 1 bis 3 Zoll und 7,9 bar (115 psig) für Größe 4 Zoll
  • Höchsttemperatur- 121°C (250°F), basierend auf den Angaben des Herstellers des Dichtungswerkstoffs

Manuelle Klappenventile

Griffe mit zwei oder mehreren Positionen sind erhältlich.


Pneumatisch betätigte Klappenventile

  • Normal geschlossene und Modelle mit Doppelbetätigung werden mit einem Steuerdruck von 6,0 bis 8,0 bar (87 bis 116 psig) betätigt
  • 1/8 Zoll BSPP-Lufteinlassanschluss
  • Optionaler Näherungsschalter erhältlich:
    • 2 4 V (DC), 1,8 m (6 ft) Kabel
    • Bauteile mit einem oder zwei Schaltern
    • Für weitere Rückmelde-Signaloptionen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Swagelok-Vertreter.

 

Ersatzteile

Es sind Ventilsitze zum Austauschen und manuelle Ventilgriffe erhältlich.



Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Faltenbalgventile mit Sekundärpackung—Serie U

Faltenbalgventile—Serie U
Faltenbalgventile der Serie U von Swagelok® erhöhen die Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit mit Hilfe einer Sekundärpackung, die selbst dann Leckagen an die Atmosphäre verhindert, wenn die Hauptdichtung ausfällt.
Faltenbalgventile—Serie B

Faltenbalgventile—Serie B
Swagelok® Faltenbalgventile der Serie B sind in verschiedenen Modellen zur vielseitigen Einsetzbarkeit erhältlich.