|
|
|
| |
|
Home
> Biopharmazieschellen und Dichtungen
|
|
Biopharmazieschellen und Dichtungen
Swagelok bietet eine komplette Produktlinie an Schellen und Dichtungen für Biopharmazieschellenfittings, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Milchwirtschaft und bei Biopharmazieanwendungen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen
Den Katalog Zubehör für die Biopharmazieindustrie herunterladen.
Biopharmaziefitting Zubehör in der Produktsuche finden.
Biopharmazie-Schellen
3-A-konforme Schellen aus Edelstahl 304 für:
- Kwik-Schellen in Größe 1/2 bis 12 Zoll
- 1 bis 4 Zoll APV K-Schelle
- 1/2 bis 4 Zoll Swagelok Endverbindungen der Serie TS.
 |
Technische Daten
hochbelastbare Modelle
Betriebsdruck
• bei 20°C (70°F)
• bei 121°C (250°F)
Größen
Hochdruckmodell
Arbeitsdruck
• bei 20°C (70°F)
• bei 121°C (250°F)
Größen |
Bis 103 bar (1500 psig)
Bis 103 bar (1500 psig)
3/4 bis 12 Zoll
Bis 103 bar (1500 psig)
Bis 82,6 bar (1200 psig)
1 1/2 bis 6 Zoll |
Dichtungen
Standardmäßige, geformte, einteilige Dichtungen sind in einer Vielzahl von Werkstoffen für Biopharmazieschellenenden mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bis 12 Zoll erhältlich.
 |
Dichtungswerkstoffe
• Buna N
• Weißes PTFE
• Weißes Silikon
• Fluorkautschuk FPM
• EPDM
• Weißes Buna
• EPDM-gefülltes PTFE
• Fluorkautschuk FPM-gefülltes PTFE
• TUF-FLEX®
• TUF-STEEL®
• Platinvulkanisiertes Silikon
|
• kontrolliert druckfestes EPDM
• kontrollierter druckfester Fluorkautschuk FPM
• kontrolliert druckfestes Platinsilikon
• gekennzeichnetes und kontrolliert druckfestes EPDM
• gekennzeichneter und kontrolliert druckfester Fluorkautschuk
• gekennzeichnetes und kontrolliert druckfestes Platinsilikon
|
[Zurück nach oben]
|
|
|
|
Suche
Vertriebs- und Servicezentrum
|
|
|
|