Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
VCO®-Verbindungen mit O-Ring
VCO®-Verbindungen mit O-Ring von Swagelok® sind für schnelles Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert. VCO-Fitting Typ ‚B’ für Anwendungen in der Biotechnologie und der Pharmazie verwenden eine L-Ring-Dichtung, welche eine Wölbung in der Bohrung vermeidet.

VCO®-Verbindungen mit O-Ring


VCO-Verbindungen mit O-Ring
Technische Daten
Druckraten
Temperatureinsatzbereich
Werkstoffe
• Körper, Stutzen, Muttern
• ATW Fittings
• O-Ringe
Endanschlüsse
• Typ

• Größe
Konfigurationen

Bis 1061 bar (15,400 psig)
Bis 204℃ (400°F)

Edelstahl 316
Edelstahl 316L
Fluorkohlenstoff FPM

Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, NPT, SAE/MS Außengewinde
1/8 bis 1 Zoll
Stutzen, Körper, gerade Stücke, Winkel

Weitere Informationen
Den Swagelok-Katalog VCO®-Verbindungen mit O-Ring herunterladen.
VCO-Verbindungen mit O-Ring in der Produktsuche finden.


VCO-Verbindungen mit O-Ring Schnittbild Merkmale

  • Die einzigartige Konstruktion ermöglicht leichten Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
  • Kein Versatz in axialer Richtung erforderlich.
  • Die Dichtung erfolgt mittels einem gekammerten O-Rings im Körper.
  • Diese Verbindungen eignen sich für Anwendungen von Hochdruck bis zum kritischen Vakuum und sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
  • Voll gekammerter O-Ring für maximale Leistung.
  • Zwei Testbohrungen für einfache Lecksuche.
  • Mutterngewinde silberbeschichtet für leichte Montage.
  • Hohe Dichtigkeit durch Feinstbearbeitung der Stutzendichtflächen.

Prüfungen
Die Konstruktion der VCO-Verbindung wurde mit einem Heliumlecktest auf eine maximale Leckrate von 4 × 10-9std cm 3/s geprüft.

Optionen
Fluorkohlenstoff FPM O-Ringe sind Standard. O-Ringe aus Perfluorelastomer, Buna N, PTFE und Ethylen-Propylen sind erhältlich.



L-Ring-Dichtung für VCO®, Typ ‚B’ für Anwendungen in der Biotechnologie und der Pharmazie

Die L-Ring-Dichtung reduziert die Möglichkeit für Medieneinschluss und sollte nur mit dem VCO-Körper Typ ‚B’ eingesetzt werden. Mögliche Anwendungen sind Dampfspül-, Probeentnahme-, Forschungs- bzw. Entwicklungs- und Prozessleitungen.


L-Ring-Dichtung für stirnseitige Dichtung Typ ‚B’ Technische Daten
Druckraten
Temperatureinsatzbereich
Werkstoffe
• Körper, Stutzen
• Muttern
• L-Ringe

Bis 172 bar (2500 psig)
Bis 232℃ (450°F)

Edelstahl 316L
Edelstahl 316
Fluorkohlenstoff FPM, Ethylen-Propylen, PTFE, Silikon


Weitere Informationen
Den Swagelok-Katalog VCO-Verschraubungen Typ "B" mit L-Ring-Dichtung herunterladen.
VCO-Verschraubungen Typ "B" mit L-Ring Dichtungin der Produktsuche finden.

Fitting mit L-Ring-Dichtung, Typ ‚B’ Schnittbild Merkmale

  • Reduziert Totvolumina.
  • L-Ring-Dichtung ohne Schmierung.
  • Speziell gereinigte und verpackte Körper und Stutzen
  • 0,51 µm (20 µinch) Maximum Ra elektropolierte Innenflächen.
  • Endanschlüsse zu Stumpfschweißenden.
  • Kontrolliertes L-Ring Pressen — kein Überziehen.


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Absperr- und Regulierventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.
Kipphebelventile — Serien OG, 1G und 92

Swagelok® Kipphebelventile — Serien OG, 1G und 92
Mit dem Kipphebelventil von Swagelok ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch. Aus Messing und Edelstahl 316 verfügbar.