Vakuum, Verschraubungen, Flansche und Adapter
Swagelok® bietet ein ausgeweitetes Sortiment an Produkten, darunter Adapter, Verschraubungen und Flansche für Vakuumanwendungen, an.
Ultra-Torr-Verschraubungen
 |
Technische Daten
Temperaturbereich
Werkstoff
• Körper, Mutter, Hülse
• O-Ring
Endanschlüsse
• Größen
• Typen |
-31 bis 204°C (-25 bis 400°F)
Edelstahl
Fluorkohlenstoff FPM
1/16 bis 1 1/2 Zoll
Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Außengewinde, Adapter |
Weitere Informationen
Den Katalog Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen herunterladen.
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen in der Produktsuche finden.
Merkmale
- Verlässliche, wiederholbare Abdichtung.
- O-Ring dichtet bei Glas-, Metall- oder Kunststoffrohren ab.
- Gerändelte Mutter für einfache fingerfeste Montage.
Prüfung
Die Konstruktion der Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen wurde mit einem Heliumlecktest auf eine maximale Leckrate von 4 × 10-9 std cm 3/2 bei Umgebungstemperatur geprüft. Die Leckrate nimmt bei Temperaturerhöhung infolge der Permeation durch den O-Ring zu.
Reinigung und Verpackung
Swagelok Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen werden von Öl, Fett und losen Partikeln befreit. Für weitere Informationen, siehe die Swagelok-Spezifikationen zur Standardreinigung und Verpackung (SC-10).
[Zurück nach oben]
CF-Flansche und Fittings
 |
Technische Daten
Vakuumbereich
• Kupferdichtungen
• Fluorkohlenstoff FPM Dichtungen
Betriebstemperatur
• Kupferdichtungen
• Fluorkohlenstoff FPM Dichtscheiben
Werkstoff
Endanschlüsse
• Größen
• Konfigurationen |
≥10–12 Torr
≥10 –8 Torr
–200 bis 450°C (–325 bis 842°F)
-20 bis 150°C (-4 bis 302°F)
Edelstahl 304
3/4 bis 4 Zoll Rohr;
Flansche CF 133 bis CF 600
Flansche, Winkel, Nippel, T-Stücke, Kreuzstücke |
Weitere Informationen
Den Katalog Vakuumverschraubungen — CF Flansche und Verschraubungen herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Merkmale
- In Übereinstimmung mit ISO 3669 konstruiert.
- Erhältlich als drehbares und nicht-drehbares Modell mit Durchgangs- oder Gewindebohrungen.
- Die Verbindung besteht aus einer OFHC- (sauerstofffrei mit hoher Leitfähigkeit) Kupferdichtung, die zwischen zwei Flanschen mit Edelstahlbefestigungen zusammengepresst wird.
[Zurück nach oben]
KF Flansche und Fittings
 |
Technische Daten
Vakuumbereich
Betriebstemperatur
• Fluorkohlenstoff FPM O-Ringe
• Silikon O-Ringe
• Buna O-Ringe
Werkstoff
Endanschlüsse
• Größen
• Konfigurationen |
≥10 -8 Torr
-20 bis 200°C (-4 bis 392°F)
-50 bis 230°C (-58 bis 446°F)
-30 bis 110°C (-22 bis 230°F)
Edelstahl 304
1/2 bis 2 Zoll Rohr;
Flansche NW 10 bis NW 50
Flansche, Winkel, Nippel, T-Stücke, Kreuzstücke, Klammern |
Weitere Informationen
Den Katalog Vakuumverschraubungen — KF-Flansche und Verschraubungen herunterladen.
KF Vakuumverschraubungen in der Produktsuche finden.
Merkmale
- In Übereinstimmung mit ISO 2861 konstruiert.
- Verbindung besteht aus einem von einem Zentrierring unterstützten O-Ring, zwei Flanschen und einer Schelle.
[Zurück nach oben]
ISO-Flansche und Fittings
 |
Technische Daten
Vakuumbereich
Betriebstemperatur
• Fluorkohlenstoff FKM O-Ringe
• Buna O-Ringe
Werkstoff
Endanschlüsse
• Größen
• Konfigurationen |
≥10 -8 Torr
-20 bis 200°C (-4 bis 392°F)
-30 bis 110°C (-22 bis 230°F)
Edelstahl 304
2 1/2 bis 6 Zoll Rohr;
Flansche ISO 63 bis ISO 160
Flansche, Winkel, Nippel, T-Stücke, Kreuzstücke, Klammern |
Weitere Informationen
Den Katalog Vakuumverschraubungen — ISO Flansche und Verschraubungen herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Merkmale
- In Übereinstimmung mit ISO 1609 konstruiert.
- Verbindung besteht aus einem von einem Zentrierring unterstützten O-Ring, zwei Flanschen und einer Serie von Klammern.
[Zurück nach oben]
Adapterfittings

|
Technische Daten
Vakuumbereich
• Kupferdichtung
• Elastomerdichtung
Betriebstemperatur
• Kupferdichtung:
• Elastomer-Dichtung
Endanschlüsse
• Größen
• Konfigurationen |
≥10-12 Torr
≥10 -8 Torr
-200 bis 450.°C (-325 bis 842°F)
-20 bis 150°C (-4 bis 320°F)
1/8 bis 1 Zoll
KF auf NPT, VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe und Rohrverschraubung von Swagelok®;
CF auf VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe und Rohrverschraubung von Swagelok; |
Weitere Informationen
Den Katalog Vakuumverschraubungen—Adapterfittings herunterladen.
Adapterfittings in der Produktsuche finden.
[Zurück nach oben]
|