Sprache auswählen Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Sitemap Kontaktieren Sie uns
Fluidsystemtechnologien Suche  
 

Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Konstruktion von Swagelok Rohrverschraubungen bietet robuste leckdichte Verbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Rohrverschraubungen sind in vielen Werkstoffen und Konfiguration in Größen von 1/16 bis 2 Zoll und 2 bis 50 mm erhältlich.
Rohrverschraubungen von Swagelok
Weitere Informationen
Den Katalog Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapterfittings von Swagelok herunterladen.
Rohrverschraubungen und Rohradapter in der Produktsuche finden.
Siehe die Swagelok Rohrverschraubungs-Übersicht.

Wissenschaftliche Innovationen, fortschrittliche Technologie, außerordentliche Leistung
Ein patentiertes Einsatzhärtungsverfahren und die patentierte konturierte Geometrie tragen zur einzigartigen Konstruktion des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Zur ohnehin robusten Leistung der herkömmlichen Klemmringkonstruktion kommt der Scharnier-Spann-Effekt des hinteren Klemmrings, der folgende Vorteile hat:

  • Ausgezeichnete gasdichte Abdichtung und Rohrhalterung
  • Leicht durchzuführende Installation
  • Beständige Wiedermontagen
  • Rohrhalterung und hervorragende Beständigkeit gegen Schwingungsermüdung.
  • Volle Kompatibilität mit Original-Swagelok Rohrverschraubungen aus Edelstahl identischer Größe.

Siehe weitere Informationen über die Konstruktionsvorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok.

Leistungstest
Swagelok führt Produkttests an Rohrverschraubungen durch, um deren außergewöhnliche Leistung unter verschiedenen branchenspezifischen Bedingungen zu gewährleisten. Die Produkttests umfassen:

  • Testen der Rohrerfassung unter hydrostatischem Druck
  • Testen der Gasabdichtung unter Druck mit Stickstoff
  • Dreh-Biege-Test der Vibrationsbeständigkeit
  • Testen der Beständigkeit gegen Wärmeschock und hohe Temperaturen
  • Korrosionstest

Tests mit hydrostatischem Druck und Druck durch Stickstoff werden zur Gewährleistung einer konstanten Produktleistung regelmäßig durchgeführt. Die repräsentativen Ergebnisse dieser Tests werden in unseren Produkttestberichten veröffentlicht.

Einsatztests
Durch Rohrverschraubungen von Swagelok werden unkontrolliertes Ausströmen sowie Lecks von Prozessfluiden und Betriebskosten gesenkt. Von 1999 bis 2004 wurden mehr als 250 000 Verschraubungen in Gasanwendungen an über 400 verschiedenen Prozessmontagen mit Swagelok Snoop® Lecksuchflüssigkeit getestet. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Vertriebs- und Servicevertreter von Swagelok, um weitere Informationen zu erhalten bzw. um eine Prüfung Ihrer Einrichtung durchführen zu lassen.

Schulung zur Montage von Rohrverschraubungen

Sehen Sie sich das Montage von Rohrverschraubungen von Swagelok an.


Produktzertifizierungen und -zulassungen
Unabhängige Prüfinstitute haben Tests an Swagelok Rohrverschraubungen durchgeführt und diese zertifiziert. Zulassungen wurden erteilt von:

Swagelok Rohrverschraubungen erfüllen außerdem die Anforderungen gemäß ASME B31.1 und sind mit Zulassung gemäß dem ASME Boiler Pressure Vessel Code Section III, Class 1 aus Edelstahl 316 erhältlich.



Wählen Sie ein autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum

Faltenbalggedichtete Ventile—Serie BM

Faltenbalggedichtete Dosierventile—Serie BM
Faltenbalggedichtete Dosierventile von Swagelok® haben Micrometerköpfe für präzise, wiederholbare Durchflusseinstellungen.
Faltenbalgventile—Serie H und HK

Faltenbalgventile—Serien H und HK
Mit Durchflusskoeffizienten von 0,11 bis 0,28 sind die Faltenbalg-gedichteten Ventile der Serien H und HK von Swagelok® kompakte Ventile für allgemeine Anwendungen.