|
|
|
| |
|
Home
> Fittings
|
Swagelok Rohrverschraubungen
Um alle Rohrverschraubungen von Swagelok zu sehen, verwenden Sie die online Produktsuche nach Rohrverschraubungen.
Um Produktkataloge und Zertifizierungen zu sehen, gehen Sie zur Ressourcen-Seiten für Rohrverschraubungen.
Rohrverschraubungen
Swagelok Rohrverschraubungen
Patentierte Konstruktion: Ausgezeichnete gasdichte Abdichtung und Rohrhalterung, leicht durchzuführende Installation, beständige Wiedermontagen, hervorragende Beständigkeit gegen Schwingungsermüdung, volle Kompatibilität mit Original-Swagelok Rohrverschraubungen aus Edelstahl identischer Größe.
- In Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll verfügbar
- Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit bei der Erstmontage
- Einfach zu lösen und wieder anzuziehen.
- Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Rohrverschraubungen für mittleren Druck
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Rohradapter für mittleren Druck von Swagelok
Rohrverschraubungen für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1034 bar (15 000 psig) leckagefreie Gasdichtheit und Vibrationsbeständigkeit.
[Zurück nach oben]
Hochdruck-Rohrverschraubungen
Swagelok Hochdruck Rohrverschraubungen
Die Hochdruckrohrverschraubungen sind für einen Druck bis zu 4134 bar (60 000 psig) ausgelegt. Dafür sind Rohrverbindungen verschiedener Art erhältlich.
[Zurück nach oben]
Rohrverbindungen
Rohrverbindungen und prüflehrenfähige, mechanisch feste Rohrverbindungen
Die Rohrverbindungen aus Edelstahl, Messing und Stahl von Swagelok sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Größen 1/16 bis 1 Zoll erhältlich. Swagelok bietet auch prüflehrenfähige, mechanisch feste Rohrverbindungen aus der Legierungen 400/R-405 an, welche gemäß ASTM F1387 für den Einsatz auf Schiffen zugelassen sind.
[Zurück nach oben]
Schweißfittings
Swagelok Schweißfittings
Swagelok bietet Schweißfittings in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen passend für eine Vielzahl von industriellen oder hochreinen Anwendungen an.
- Ultrahochreine, speziell gereinigte und industrielle
- SAF 2507™ Super Duplex
- für Vakuumanwendungen
- Edelstahl-Rohrfittings
[Zurück nach oben]
Biopharmaziefittings
Biopharmaziefittings, Serien BPE und TS
Swagelok® Fittings der Serie BPE werden in Größen bis 15,24 cm (6 Zoll) in verschiedenen Konfigurationen angeboten und sind mit Fremdfirmenprüfung, als Bestätigung der Erfüllung von ASME-BPE-Anforderungen erhältlich. Biopharmaziefittings von Swagelok der Serie TS mit kontrolliertem Dichtungsdruck zur Vermeidung von Dichtungsextrusionen und Flüssigkeitsstau.
[Zurück nach oben]
Biopharmaziefittings
Swagelok Biopharmaziefittings
Biopharmaziefittings aus Edelstahl von Swagelok sind mit 3-A-konformen und ISO 2852-kompatiblen Biopharmazieflansch- und auch Spezialendverbindungen in den Größen 1/2 bis 12 Zoll erhältlich.
[Zurück nach oben]
Feingewindebördel- und PFA-Rohrverschraubungen
Swagelok PFA-Verschraubungen—Hochreine Feingewindebördelverschraubungen und Swagelok Rohrverschraubungen
Swagelok bietet Verschraubungen in verschiedenen Formen und Größen an, einschließlich geraden Verschraubungen, Winkel und T-Stücken zur Verwendung mit Rohren von 1/8 bis 1 Zoll.
[Zurück nach oben]
VCO®-Verschraubungen
VCO-Verschraubungen mit O-Ring
Swagelok VCO-Verschraubungen mit O-Ring sind für schnelles Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert. VCO-Verschraubung Typ ‚B’ für Anwendungen in der Biotechnologie und der Pharmazie verwenden eine L-Ring-Dichtung, welche eine Wölbung in der Bohrung vermeidet.
[Zurück nach oben]
VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe
VCR-Verbindungen mit Metalldichtscheibe
VCR-Verbindungen bieten eine hochreine, ganzmetallische Abdichtung und stellen einen leckfreien Einsatz vom Hochvakuum bis Hochdruck sicher. In einer VCR-Baugruppe erfolgt die Dichtung durch das Komprimieren der Dichtscheibe durch zwei Dichtlippen beim Zusammendrücken durch eine Außengewindemutter oder einem Körpersechskant mit der Innengewindemutter.
[Zurück nach oben]
Vakuumverschraubungen
Vakuumverschraubungen, Flansche und Adapter
Swagelok bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Adapter, Verschraubungen und Flansche für Vakuumanwendungen, an.
[Zurück nach oben] |
|
|
|
Suche
Vertriebs- und Servicezentrum
|
|
|
|