Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 

Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen
Hochdruckrohrverschraubungen sind für einen Druck bis zu 4134 bar (60 000 psig) ausgelegt. Dafür sind Rohrverbindungen verschiedener Art erhältlich.



Hochdruckrohrverschraubungen Technische Daten
Druckraten
Werkstoff
• Hinterer Klemmring
• Alle anderen Bauteile
Endanschlüsse
• Typen


• Größen
Konfigurationen

Bis 4134 bar (60,000 psig)

Edelstahl S17400
Edelstahl 316

Rohrverschraubung, Rohrgewinde, konische Rohrstutzenadapter, Muffenschweißadapter
1/8 bis 9/16 Zoll
Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke


Weitere Informationen
Den Swagelok Katalog Hochdruckrohrverschraubungen herunterladen.Hochdruckrohrverschraubungen Schnittbild
Hochdruckrohrverschraubungen in der Produktsuche finden.

Merkmale
  • Hochdruckrohrverschraubungen sind aus Edelstahl 316 gefertigt.
  • Der hintere Klemmring ist aus gehärtetem Edelstahl S17400, um einen sicheren Griff von gehärteten oder weich geglühten Rohren zu gewährleisten.
  • Leckagetestbohrungen ermöglichen sofortige Leckageortung
  • Die einzigartige Klemmringsfunktion verhindert eine übermäßige Verformung des Dichtbereichs von Rohrende und Körper.
  • Keine Verringerung der Rohrwandstärke durch die Rohrverschraubung.
  • Rohrverschraubungen können leicht montiert, demontiert und wieder montiert werden, um verlässlich, leckdicht abzudichten.
  • Entlüftungsschlitz an den Einschraubgewinden erleichtern die Fluidentlüftung vor dem Betrieb.

Optionen und Zubehör

VormontagewerkzeugVormontagewerkzeug

Das Vormontagewerkzeug wird für die Erstmontage von Hochdruck-Rohrverbindungen von Swagelok empfohlen, wenn diese mit weich geglühten Rohren verwendet werden. Das Vormontagewerkzeug muss für die Erstmontage dieser Rohrverschraubungen verwendet werden, wenn diese mit gehärteten Rohren von Swagelok verwendet werden.

AnfasungswerkzeugAnfasungswerkzeug
Hochdruckrohre, die mit Swagelok Hochdruckrohrverschraubungen verwendet werden, sollten mit einem Swagelok Anfasungswerkzeug vorbereitet werden. Das Swagelok Anfasungswerkzeug schneidet einen glatten, konzentrischen Konus am Rohrende, um eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungskörper zu gewährleisten. Es ist für die Vorbereitung von dickwandigen Rohren mit den Außendurchmessern 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll vorgesehen. Das Anfasungswerkzeug wird in einem Transportbehälter mit Rapid Tap™ Schneiöl, Spannbacken und Schneideinsätzen für die Größen 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll sowie einem Entgratungswerkzeug für die Innenflächen geliefert. Ersatzteile sind auch erhältlich.

Angefaste Rohre
Rohrabschnitte aus gehärtetem oder weich geglühtem Rohr, mit angefasten Enden sind in den Längen 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll) erhältlich. Die Rohrabschnitte haben präzise angefaste Enden mit hochwertiger Oberflächenbehandlung. Weichgeglühte Rohre haben eine Druckrate bis 2067 bar (30 000 psig). Gehärtete Rohre sind bis zu einem Druck von 4134 bar (60 000 psig) zugelassen.



Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Swagelok® Produkte
Das wachsende Angebot an Produkten, Bauteilen und Dienstleistungen von Swagelok hilft Ihnen beim Lösen Ihrer Fluidsystemprobleme.
Swagelok® Filter—für allgemeine Anwendungen

Swagelok® Filter für allgemeine Anwendungen
Swagelok bietet verschiedene Filter für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen an, darunter ganzverschweißte Filter in Durchgangsform (Serie FW), Filter in Durchgangsform (Serie F) und Filter in T-Form (Serie TF).