Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 

Swagelok® Gasfilter—Serie FC
Gasfilter der Serie FC sind zur Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung zum Entfernen von Flüssigkeit oder Verunreinigungen erhältlich.

 

Gasfilter, Serie FC  Technische Daten
Betriebsdruck
Differenzdruck
Temperatur
Körperwerkstoff
Element
•  Werkstoff

•  Nennporengröße
•  Partikeleffizienz
Endanschlüsse
•  Typ

•  Größe
   
Bis 68,9 bar (1000 psig)
0,13 bar (2 psi)
–17 bis 204°C (0 bis 400°F)
Edelstahl 316

Borosilikat-Glasfaser mit Epoxid- oder Silikatbindemittel
0,1, 0,3, 1,0 µm
99,99 %

Swagelok Rohrverschraubung mit Druckschraube, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde
1/8 und 1/4 Zoll; 6 mm

Weitere Informationen
Den Katalog Gasfilter—Serie FC herunterladen.
Koaleszenz- und Partikelfilter in der Produktsuche finden.


Andere Filter
Ganzverschweißte Filter, Filter in Durchgangsform, Filter in T-Form für allgemeine Anwendungen
Ultrahochrein-Gasfilter

MerkmaleGasfilter der Serie FC, Schnittzeichnung

  • Für on-line Prozessanalysegeräte vorgesehen.
  • Einfacher Elementaustausch.
  • Die horizontale Anbringung erfordert weniger Raum auf der Schalttafel.
  • Durch den Entleerungsanschluss am Körper muss keine Leitung beim Austauschen der Elemente getrennt werden.
  • Edelstahlkonstruktion verbessert die Systemreinheit.
  • Gekapselte Überwurfmutter kann handfest oder schlüsselfest montiert werden.
  • O-Ring-Dichtung zwischen Kappe und Körper ist aus Fluorkautschuk FPM, PTFE und Kalrez® für eine breite chemische Kompatibilität erhältlich.
  • Die perforierte Hülse
    • bietet dem Filterelement starren Halt
    • ermöglicht ungehinderten Durchfluss.
  • Die Dichtung zwischen Element und Kappe
    • zentriert das Element
    • verhindert Umgehungsfluss
    • minimiert die Deformation des Elements

 

Koaleszenzfiltrierung, Serie FC 

Partikelfiltrierung, Serie FC 

Koaleszenzfiltrierung
Die Ausrichtung des Filtergehäuses ist für den richtigen Einsatzentscheidend. Der Entleerungsanschluss muss nach unten
zeigen.
1.
Das Gas strömt durch den seitlichen Einlass ein und strömt von innen nach außen durch das Filterelement.
2. Das Filterelement nimmt im Gas enthaltene feine Flüssigkeitströpfchen auf und verursacht, dass sich diese im Filterelement binden (große Tropfen bilden).
3. Die großen Tropfen werden durch den Gasfluss aus dem Element herausbefördert. Aufgrund der Schwerkraft fallen die Tropfen vom Element weg.
4.  Die Flüssigkeit tritt aus dem Entleerungsanschluss aus.
5.  Das trockene, gefilterte Gas tritt durch den oberen Port aus und fließt zum Prozessanalysegerät.
Partikelfiltrierung
Die Ausrichtung des Filtergehäuses ist für den richtigen Einsatznicht entscheidend.
1.  Der Gasstrom tritt in den oberen Einlass ein und läuft von außen nach innen durch das Filterelement
2.  Das Filterelement fängt die Schwebstoffe auf, die sich im Gas befinden. Nur eine kleine Menge Gas gelangt durch das Element.
3.  Das gefilterte Gas tritt durch den seitlichen Anschluss aus und fließt zum Prozessanalysegerät.
4.  Das meiste Gas umgeht das Filterelement, tritt durch den unteren Anschluss aus und gelangt zurück zur Prozessleitung.

Reinigung und Verpackung
Alle Swagelok Filter der Serie FC werden gemäß Swageloks Standard Reinigung und Verpackung
(SC-10)
gereinigt und verpackt.


Optionen
  • Spezialreinigung und -verpackung (SC-11)
    • Gasfilter der Serie FC sind mit optionaler Reinigung und Verpackung entsprechend Swagelok Spezielle Reinigung und Verpackung (SC-11) erhältlich zur Gewährleistung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.
  • O-Ring-Werkstoffe
    • Fluorkautschuk FPM ist der Standardwerkstoff. PTFE und Kalrez sind erhältlich.


Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Ventilblöcke - Serien V, VB, VL

Ventilblöcke-Serien V, VB und VL
Swagelok bietet verschiedene Ventilblöcke mit 2, 3 und 5 Ventilen an. Die Ventilblöcke mit 2 Ventilen haben ein horizontales Design und sind für Druck- und Füllstandmessungen vorgesehen; Ventilblöcke mit 3 und 5 Ventilen sind für Differenzdruckmessungen vorgesehen.
Prozesskopplungsventile und Prozess-Monoflansche

Swagelok® Prozesskopplungsventile und Prozess-Monoflansche
Die Prozessinstrumentierungs- und Leitungskomponenten der Serie Kenmac® ermöglichen einen einfachen Übergang von den Prozessleitungssystemen zu Instrumenten mit einer einzigen Konfiguration. Damit gibt es weniger potenzielle Leckpunkte, geringeres installiertes Gewicht und kleineren Raumbedarf.