Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Swagelok® Vordruckregler
Vordruckregler steuern den Eingangsdruck durch Ausgleichen einer regulierbaren Federkraft gegen die Kraft des Eingangsdrucks. Die Federkraft wird durch Drehen des Schafts/Griffs reguliert, mit dem der gewünschte Eingangsdruck eingestellt wird. Wenn diese Kraft die Federkraft übersteigt, öffnet sich der Regler, bis die Federkraft und der Eingangsdruck wieder ausgeglichen sind.

Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche
Temperaturbereich
Durchflusskoeffizient


Entspricht Druckregelbereich
0 bis 0,68 bar (10 psig) bis zu 6,8 bis 689 bar (100 bis 10.000 psig)
Bis 200°C (392°F)
Bis zu 1,0


Swagelok® Rückdruckregler Merkmale
  • Kolbensteuerung und Membransteuerung.
  • Feine Gewinde ermöglichen präzise Federregulierung mit niedrigem Drehmoment.
  • Modelle für hohen Druck und hohen Durchfluss.
  • Modelle für niedrigen Druck.
  • Entlüftungsoptionen erhältlich.


Allzweck-Druckregler mit Membransteuerung
(Serie KBP)
Maximaler Eingangsdruck: entspricht Druckregelbereich
Druckregelbereiche: 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 34,4 bar (500 psig)


Hochempfindliche Druckregler mit Membransteuerung für hohen Druckfluss (Serie KFB)
Maximaler Eingangsdruck: entspricht Druckregelbereich
Druckregelbereiche: 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 17,2 bar (250 psig
)

Kompakter Druckregler mit Kolbensteuerung (Serie KCB)
Maximaler Eingangsdruck: entspricht Druckregelbereich
Druckregelbereiche: 0 bis 25,8 bar (0 bis 10 psig bis 0 bis 375 psig)

Druckregler mit Kolbensteuerung für mittleren bis hohen Druck (Serie KPB)
Maximaler Eingangsdruck: entspricht Druckregelbereich
Druckregelbereiche: 0 bis 68,9 bar (1000 psig) bis zu 0 bis 275 bar (4000 psig)

Druckregler mit Kolbensteuerung für hohen Druck (Serie KHB)
Maximaler Eingangsdruck: entspricht Druckregelbereich
Druckregelbereiche: 0 bis 34,4 bar (500 psig) bis zu 6,8 is 689 bar (100 bis 10.000 psig)


Weitere Informationen

Den Katalog Druckregler herunterladen.

Andere Regler
Druckminderungsregler
Spezialdruckregler
Manuelle Gasdruckregler für hohen Durchfluss
Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss




 Serie KBP Allzweick VordruckAllzweck-Vordruckregler mit Membransteuerung der Serie KBP
Die Druckregler der Serie KBP sind hochempfindliche Allzweck-Druckregler zur Vordrucksteuerung in Analyse oder Prozesssystemen stromaufwärts des Druckreglers. Die gewellte Membran bietet eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit des eingestellten Drucks. Die Metall-Metall-Membrandichtung minimiert das Risiko für Leckagen.

 

Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche

Durchflusskoeffizient
Maximale Betriebstemperatur


Entspricht Druckregelbereich
0 bis 0,68 bar (10 psig) bis zu
0 bis 34,4 bar (500 psig)
0.20
200°C (392°F)


Weitere Informationen

Den Katalog Druckregler herunterladen.
Vordruckregler der Serie KBP in der Produktsuche finden.


[Zurück nach oben]

 


Serie KFB hoher Durchfluss, hochempfindlich, Vordruck
Hochempfindliche Vordruckregler für hohen Durchfluss mit Membransteuerung der Serie KFB
Die Druckregler der Serie KFB sind für die Vordrucksteuerung bei Anwendungen mit hohem Durchfluss mit einem Durchflusskoeffizienten von 1,0 vorgesehen.

Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche

Durchflusskoeffizient
Maximale Betriebstemperatur


Entspricht Druckregelbereich
0 bis 0,68 bar (10 psig) bis zu
0 bis 17, 2 bar (250 psig)
1.0
200°C (392°F)

 


Weitere Informationen
Den Katalog Druckregler herunterladen.
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.

[Zurück nach oben]


 Serie KCB kompakt Kolbensteuerung VordruckKompakte Vordruckregler mit Kolbensteuerung der Serie KCB
Die Regler der Serie KCB bieten hochempfindliche Vordrucksteuerung in Probenaufbereitungssystemen. Sie sind ideal für den Einsatz in tragbaren oder laboranalytischen Systemen sowie in den Instrumentenfächern von OEM-Geräten oder Probenschränken geeignet.

Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche

Durchflusskoeffizienten
Maximale Betriebstemperatur


Entspricht Druckregelbereich
0 bis 0,68 bar (10 psig) bis zu
0 bis 25,8 bar (375 psig)
0.20
200°C (392°F)


Weitere Informationen
Den Katalog Druckregler herunterladen.
Kompakte Vordruckregler der Serie KCB in der Produktsuche finden.

[Zurück nach oben]




Serie KPB mittlerer bis hoher Druck Kolbensteuerung VorruckVordruckregler mit Kolbensteuerung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck der Serie KPB
Die Regler der Serie KPB bieten Vordrucksteuerung bei Gas- oder Flüssiganwendungen. Diese kompakten und leichten Druckregler bieten eine ideale Druckregelungslösung in kompakten OEM-Geräten mit hoher Dichte sowie bei anderen Anwendungen. Druckregler der Serie KPB haben einen integrierten Schutz zur Überschreitung der Hochdruckgrenze.


Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche

Durchflusskoeffizienten
Maximale Betriebstemperatur

Entspricht Druckregelbereich
0 bis 68,9 bar (1000 psig) bis zu
0 bis 275 bar (4000 psig)
0,06 und 0,2
200°C (392°F)


Weitere Informationen

Den Katalog Druckregler herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.

[Zurück nach oben]




Serie KHB Hochdruck Kolbensteuerung, VordruckVordruckregler für hohen Druck mit Kolbensteuerung der Serie KHB
Die Regler der Serie KHB bieten Vordruckregelung von Drücken bis zu 689 bar (10 000 psig) mit einer hohen Empfindlichkeit innerhalb des Regelbereichs.


Technische Daten
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereiche

Durchflusskoeffizienten
Maximale Betriebstemperatur

Entspricht Druckregelbereich
0 bis 34,4 bar (500 psig) bis zu
6,8 bis 689 bar (100 bis 10.000 psig)
0,06 und 0,25
100°C (212°F)



Weitere Informationen

Den Katalog Druckregler herunterladen.
Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.


[Zurück nach oben]



Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Modulares Instrumentierungssystem — System Modular 85

Swagelok® Modulares Instrumentierungssystem
Die Kenmac® Serie Modular 85 System von Swagelok bietet ein standardmäßiges modulares Instrumentierungskopplungs- und Montagesystem.
Kompakte Instrumentenabsperrventile

Swagelok® Kompakte Instrumentenisolierungsventile
Kompakte Instrumentenisolierungsventile mit integrierten Absperr- und Ablassfunktionen bieten Vorteile gegenüber Konfigurationen mit mehreren Ventilen und Fittings.