Modulare Plattformkomponenten (MPC) von Swagelok® ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 in.) Plattform Das modulare Plattformkomponentensystem von Swagelok ist vorgesehen für Prozessanalyse-, Probenverarbeitungs- und Fluidverteilungssysteme. Das MPC System von Swagelok besteht aus einem kompletten Angebot der Komponenten der Serie MPC sowie einem kostenlosen Konfigurationswerkzeug, der MPC-Systemkonfigurationssoftware.
Substrat/Verteiler Spezifikationen • Druckrate • Temperaturrate • Medienberührte Werkstoffe • Dichtungswerkstoffe |
68,9 bar (1000 psig) -6 bis 148°C (20 bis 300°F) Edelstahl 316L Fluorkautschuk FPM oder Kalrez® |
 | Weitere Informationen Den Katalog Modulare Plattformkomponenten (MPC)—Aufbaukomponenten, Substrate, Ventilblöcke, Montagekomponenten und Teile für den Zusammenbau herunterladen. Die Montage- und Wartungsanleitungen für die modularen Plattformkomponenten der Serie MPC herunterladen. Die MPC-Systemkonfigurationssoftware herunterladen. Analytische MPC modulare Plattformkomponenten in der Produktsuche finden.
Andere Ressourcen Technische Daten für Durchflussschienen zur Verwendung mit ANSI / ISA 76.00.02-2002 konformen modularen Aufbau-Fluidverteilungskomponenten.
Swagelok MPC Komponenten Die Aufbaukomponenten von Swagelok werden nach denselben strengen Qualitätsanforderungen konstruiert, gefertigt und geprüft wie herkömmliche Fluidsystemkomponenten von Swagelok. Sie bieten verlässliche Swagelok Leistung und Wert in einer kompakten, ANSI/ISA 76.00.02-konformem Schnittstelle.
Swagelok Substrat-Durchflusskomponenten werden durch die Zusammenschweißung von zwei Winkeln hergestellt, wodurch Einschlussbereiche und der Bedarf für O-Ring-Dichtungen zwischen den Positionen eliminiert werden. Diese exklusive Konstruktion von Swagelok erfordert weniger O-Ring-Dichtungen als andere modulare Plattformsysteme, was die Montage erleichtert und potenzielle Leckagestellen verringert.
Merkmale -
 |
1: Aufbaukomponenten 2: O-Ringe | Die Komponenten bestehen aus verschiedenen Swagelok Aufbaukomponenten, die ANSI/ISA 76.00.02-konform sind, sowie einer Vielzahl von Substrat- und Verteilerkomponenten, die zusammen das Fluidverteilungssystem ergeben. - Die Substratschicht liefert den Hauptfließweg zwischen den Aufbaukomponenten. Die Verteilerschicht liefert den Fließweg zwischen zwei oder mehr parallelen Substraten. Die Substratschicht wird über die Verteilerschicht geschraubt, wodurch sie das Substrat-Verteiler-Bauteil ergibt.
- Standardmäßige O-Ringe sorgen für leckagefreie Abdichtung zwischen den einzelnen Aufbau- und Substratdurchflusskomponenten sowie zwischen den Substrat- und den Verteilerkomponenten.
- Ein Bauteil der Serie MPC bietet ein kompaktes Fluidverteilungssystem mit einer reduzierten Grundfläche für eine effiziente Raumnutzung.
Swagelok Aufbaukomponenten
- Kugelhähne, Serie 40G
- Rückschlagventile, Serie CH
- Dosierventile, Serie M
- Ventile mit nicht drehender Spindel, Serie D
- Kipphebelventile, Serie OG
- Pneumatisch betätigte Absperrventile,
Serie T2A - Pneumatisch betätigte Umschaltventile,
Serie PSV
|
- Proportionale Überstromventile, Serie R
- Federlose Membranventile, Serie DP
- Probenauswahlventile, Serie SSV
- Manometer, Modell M
- Druckregler, Serie KCP
- Vordruckregler, Serie KCB
- Filter in T-Form, Serie TF
- Adapter
| MPC-Konfigurationssoftware Die Auswahl von Komponenten des MPC Systems und das Montageverfahren werden durch die Verwendung der MPC-Systemkonfigurationssoftware, einem kostenlosen Programm auf Windows-Basis zum Herunterladen vereinfacht. Die Konfigurationssoftware ermöglicht dem Benutzer ein anwenderspezifisches System zu erstellen, indem die auf der Oberfläche zu montierenden Komponenten auf einem Layoutraster definiert, platziert und verbunden werden.
Wenn das Layout fertig ist, bestimmt die Konfigurationssoftware, welche Teile der MPC Serie (Substrate, Verteiler, Dichtungen und Teile für den Zusammenbau) zum Bauen des Systems erforderlich sind. Zur einfachen Bestellung der Komponenten wird eine Stückliste erstellt, sowie ein Bauplan dazu als Montagehilfe.
Prüfung Alle Swagelok MPC Aufbaukomponenten werden werkseitig mit Stickstoff bei 69 bar (1000 psig) bzw. dem maximalen Nenndruck getestet, wenn dieser unter 69 bar (1000 psig) liegt. Die Sitze haben eine maximal zulässige Leckrate von 0,1 std cm3/min. Die Körper werden auf Dichtigkeit geprüft, wobei mit einem flüssigen Lecksuchmittel keine Leckage nachgewiesen werden darf.
Reinigung und Verpackung Alle MPC-Komponenten von Swagelok werden gemäß der Swagelok Standard Reinigung und Verpackung (SC-10).
|