Wählen Sie eine Sprache Home Einloggen Warenkorb Vertrieb und Service Site-Übersicht Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
Fluidsystem-Technologien Suche
 
Hochreine Gasdruckregler—Kompakt, für hohen Durchfluss, Serie HF
Die Gasdruckregler der HF Serie von Swagelok® verwenden ein gasbetriebenes Druckabtastmodul, um den Ausgangsdruck innerhalb eines großen Eingangsdruckbereichs präzise zu steuern.

Hochreine Gasdruckregler, kompakt Serie HF

Technische Daten
Druckrate
• Eingang


• Ausgangsbereich
Voreingestellte Ausgangsdrücke

Temperaturraten
• Betriebstemp.
• Ausheiztemp.
Durchfluss



Vakuum bis 68,9 bar (1000 psig) Vakuum bis 206 bar (3000 psig)
Vakuum bis 10,3 bar (150 psig)
0,68, 1,3, 2,0, 3,4, 5,5 bar
(10, 20, 30, 50, 80 psig)

–23 bis 65°C (–10 bis 150°F)
150° C (302° F)
Bis 300 std L/min


Weitere Informationen

Den Katalog Kompakte Gasdruckregler für hohen Durchfluss—HF Series herunterladen.
Den Technischen Bericht über Druckregler mit voreingestellten Druck der Serie HF herunterladen.
Hochreine Gasdruckregler in der Produktsuche finden.

Andere Druckregler
Manuelle Gasdruckregler für hohen Durchfluss
Druckminderungsregler
Vordruckregler
Spezialdruckregler
Kompakter Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF, Schnittbild
Merkmale

  • Die kompakte Konstruktion für hohen Durchfluss ist weniger als halb so groß wie konventionelle Membrandruckregler.
  • Innovative gasgesteuerte Druckabtastbaugruppe:
    • Niedriger Zuströmdruck (supply-pressure effect) gewährleistet präzise Drucksteuerung.
    • Geringe Regeldifferenz (droop) macht Nachstellungen in vielen Systemen überflüssig.
    • Der Auslass toleriert den maximal zulässigen Eingangsdruck ohne Beschädigung.
  • Der selbstzentrierende PCTFE-Kegel minimiert das Kriechen des Ausgangsdrucks.
  • Manipulationssichere Konstruktion
    • Geringeres Risiko für falsche Einstellungen
    • Einfachere Installation
  • Hochreine Konstruktion
    • Gekammerter Kegel für sauberen Betrieb und sichere Absperrung
    • Ganz verschweißte Konstruktion—keine Abdichtung nach Außen
    • Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR
    • Die internen medienberührten Oberflächen wurden auf 0.13 µm (5 µin.) elektropoliert und gemäß Swageloks Ultrahochreinigungs-Verarbeitungsspezifikation (SC-01) verarbeitet.
  • Verschiedene Endanschlüsse / Befestigungsarten
    • 1/4 Zoll HVCR®-Enden für hohen Durchfluss
    • 1/4 Zoll VCR-Enden
    • 1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißenden
    • 1,5 Zoll modulare Flächenmontage mit C-Dichtung

Voreingestellte hochreine Gasdruckreglermodelle
Voreingestellte Gasdruckreglermodelle werden im Werk mit einem inerten Gasgemisch gefüllt, um auf einen Ausgangsdruck von 0,68, 1,3, 2,0, 3,4 oder 5,5 bar (10, 20, 30, 40, 50 oder 80 psig) voreingestellt zu werden.

Kuppelbelastete hochreine Gasdruckreglermodelle
Dombelastete Gasdruckregler können während des Betriebs mit einem Pilotregler reguliert oder können im Werk auf einen Ausgangsdruck von 0,68, 1,3, 2,0 oder 3,4 bar (10, 20, 30, oder 50 psig) eingestellt werden.

Optionen
Swagelok VCR zweiteillige Muttern



Suche Vertriebs- und Servicezentrum

Faltenbalg-Ventilblöcke mit drei Ventilen

Faltenbalg-Ventilblöcke mit drei Ventilen-Serie V3
Beim Ventilblock mit drei Ventilen von Swagelok® für Systeme mit hohen Dichtigkeitsanforderungen kommen Faltenbalgventile zum Einsatz.
Absperr- und Regulierventile
Swagelok bietet eine breite Palette von Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.